You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Sensores para análisis
  2. Sensores de conductividad

Garantía de calidad y aumento de la eficiencia gracias a los sensores de conductividad

Gruppenfoto LDL-Familie

El valor de la conductividad indica la capacidad de un material para conducir la corriente eléctrica. En las industrias hídrica, alimentaria y de bebidas, así como en otros sectores, este valor es un parámetro de medición importante para garantizar la calidad. Contribuye, por ejemplo, a la optimización de los procesos CIP o también al control de la calidad del agua ultrapura. Además, la conductividad también se puede emplear como indicador para la separación de fases.

Temas

Ventajas del producto

Diseño compacto sin unidad de evaluación adicional
La gama compacta LDL integra la unidad de evaluación y el elemento de medición en una misma carcasa. Así se libera espacio en el armario eléctrico y se reduce considerablemente el esfuerzo de cableado. Tampoco se necesita ningún costoso cable de datos entre el elemento de medición y la unidad de evaluación.
Conectores M12 estándar en lugar de sensibles prensaestopas
El conector M12 estándar convence por su estanqueidad absoluta, al tiempo que soporta las elevadas exigencias de los entornos asépticos. Además, se descartan los errores de conexión de los hilos en el bornero.
Diseño resistente para entornos asépticos e industriales
En las aplicaciones asépticas, destaca por su carcasa de acero inoxidable completamente soldada con clase de protección IP69K y por la ausencia de juntas que se puedan volver porosas con el paso del tiempo. En cambio, el sensor de polipropileno siempre será la opción adecuada para aquellas aplicaciones en las que los sensores metálicos tienden a corroerse. Esto puede ocurrir, por ejemplo, en ambientes con aire salino.
Opciones de adaptación flexibles
La variedad de adaptadores facilita la integración del sensor a posteriori o en nuevas instalaciones. Gracias a la conexión de proceso G 1/2", esto ya es posible para diámetros de tubería reducidos a partir de DN25.
Plug & Work con IO-Link
El sensor está listo cuando tú lo estás: basta con sacar el LDL del embalaje y conectarlo. Enseguida se determinará la conductividad del fluido de forma fiable.
Certificado de fábrica gratuito con cada sensor de conductividad
Con todos los sensores de conductividad LDL se incluye el certificado de fábrica. Se puede descargar gratuitamente de nuestra página web con el número de serie del sensor.

Conexión del sistema

Nuestros sensores de conductividad

LDL100

El LDL100 es la elección correcta para la identificación de las fases del proceso. La distinción entre diferentes fluidos y la consiguiente identificación de la fase del proceso juegan un papel decisivo, especialmente en la industria alimentaria. Los agentes de limpieza, el agua de lavado y los productos en las tuberías de procesos tienen diferentes valores de conductividad y, por tanto, se pueden detectar con el LDL100 de forma sencilla y fiable. Esto garantiza un seguimiento inequívoco de los productos en todo momento.

LDL2xx

Los sensores de conductividad del grupo LDL2xx son la solución adecuada para la supervisión precisa de la limpieza CIP o la dosificación de detergentes en la limpieza de piezas. Y todo ello con gran precisión en todo el rango de medición a partir de 100 µS/cm.

LDL101

El sensor de conductividad LDL101 es siempre la elección correcta cuando es crucial mantener la pureza del agua para la calidad del producto o la seguridad del proceso. El sensor detecta la conductividad del agua a partir de un valor de 0,04 µs/cm. Esto lo hace ideal para aplicaciones de filtración de agua en las que se utiliza agua purificada de todos los niveles. Algunas de estas aplicaciones son el tratamiento del agua, la limpieza de piezas y los sistemas de suministro críticos (agua de refrigeración).

LDL400

El LDL400 es la elección correcta para aplicaciones en las que los sensores metálicos tienden a corroerse, por ejemplo, en el caso de que haya presencia de sales o aire salino. Gracias a su amplio rango de medición de 100 a 2 000 000 µS/cm, este sensor es adecuado para una gran variedad de aplicaciones. Entre otras cosas, se puede emplear para prácticamente cualquier etapa del tratamiento del agua. El sensor también cumple los elevados requisitos de la industria naval y está certificado de acuerdo con la homologación de tipo de reconocimiento mutuo DNV EU RO.

Vista general de los campos de aplicación

Guía de selección: vista general de los sensores de conductividad y sus rangos de medición

Valor añadido gracias a IO-Link

  • Sin imprecisiones de medición, como las que se producen con la transmisión analógica debido a la conversión múltiple digital y analógica
  • Valor de conductividad y temperatura: dos valores en un punto de medición
    - Se necesitan menos puntos de medición
    - Se reducen los costes iniciales
  • Alta resolución de medición sin escalado
  • Control de calidad gracias a lo siguiente:
    - Visualización continua del estado del equipo
    - Histograma de las horas de funcionamiento
    - Memoria interna para valores mínimos y máximos de conductividad/temperatura
  • Los equipos de sustitución pueden ser detectados y configurados automáticamente por el maestro IO-Link

¿Lo sabías?

Con una salida analógica convencional, es posible escalar en un amplio rango de medición de 4 a 20 mA. Como resultado, a menudo no se pueden detectar directamente los cambios más pequeños en la conductividad. Esto puede llevar a que no se detecten las cantidades residuales de sustancias químicas en el agua de enjuague o en el producto, lo que en el peor de los casos podría ocasionar la retirada del producto. Sin embargo, a través de IO-Link, la resolución del valor de conductividad siempre se escala para adaptarse al rango de medición utilizado, de modo que siempre se garantiza la máxima precisión posible.

Comparación de la resolución de IO-Link y de señales analógicas en µS/cm

Rango de medición
[µS/cm]
Resolución de IO-Link Tarjeta de entrada analógica del PLC
LDL100 * LDL101 LDL200 LDL400
< 10 0,001 0,003
< 100 0,01 0,03
< 1.000 1 0,1 1 1 0,3
< 10.000 1 1 1 3
< 100.000 10 10 10 25
< 500.000 100 100 122
< 1.000.000 100 100 244
< 2.000.000 100 488

*El rango de medición del LDL100 está limitado a 15 000 µS/cm.

Instrucciones de instalación de los sensores de conductividad