- Novedades de productos
- Comunicación industrial
- Módulos de E/S para PROFINET y EtherNet/IP
Módulos de E/S para PROFINET y EtherNet/IP

Módulos Ethernet para aplicaciones de campo
Los módulos de E/S descentralizados se utilizan como pasarela entre sensores / actuadores binarios y el bus de campo. Esto permite que las señales de entrada y salida sobre el terreno se puedan transmitir directamente a través del bus de campo.
No se requiere ningún otro sistema de transmisión en la topología del bus de campo.
Robustos y permanentemente estancos
Los módulos de ifm, en combinación con el sistema de conexión ecolink, son la mejor elección incluso para las aplicaciones más difíciles. Los materiales y procesos de producción son idénticos a los de los cables de conexión de ifm de las consolidadas gamas de productos EVC y EVF.
La tecnología ecolink garantiza conexiones M12 fiables y con estanqueidad duradera para los cables de conexión.
Ampliación de la gama de maestros IO-Link con módulos de entrada/salida digitales
Los nuevos módulos Ethernet son el complemento perfecto a la ya existente gama de maestros IO-Link de ifm. Se ha adoptado el diseño, la disposición de los puertos y las conexiones M12 estandarizadas. Los 4 puertos de salida superiores permiten una corriente de salida de hasta 3,6 A, mientras que los 4 puertos inferiores posibilitan la conexión de sensores.
Función de contador integrada para aplicaciones de recuento de alta frecuencia
Los impulsos de los sensores se cuentan dentro del módulo y se transmiten cíclicamente al controlador en un paquete. De este modo se realiza un recuento exacto que no se ve afectado por el tiempo de ciclo del controlador, lo que permite el control directo de las salidas con diferentes lógicas de conmutación.
Potente suministro de tensión
Para la alimentación, los módulos disponen de conexiones M12 con codificación L y 2x 16 A, lo que permite la conexión en cadena.