You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. Comunicación industrial
  3. Módulo de E/S universal para IO-Link

Módulo de E/S universal para IO-Link

Puertos de conexión digital para IO-Link

La conexión digital de IO-Link ha demostrado ser una interfaz inteligente para la integración de sensores y equipos de tecnología avanzada. Sin embargo, muchas máquinas e instalaciones siguen teniendo componentes cableados de forma convencional que deben conectarse al sistema de control central. Algunos ejemplos son los módulos con botones, los paneles de mando, los cuadros de control, las balizas de señalización o los terminales de válvulas. El módulo universal, que se caracteriza por su capacidad para conectar 16 entradas o salidas digitales directamente a un puerto de maestro IO-Link, es la solución. Su diseño compacto y encapsulado requiere poco espacio y permite un montaje flexible, p. ej., directamente junto a dispositivos de señalización o en botoneras.

Conexión sencilla

Cada uno de los 16 hilos de conexión se puede utilizar como entrada o salida.
No es necesaria ninguna configuración especial, ya que el estado de la señal de salida siempre se reenvía a la entrada. Si la conexión no se utiliza como salida, se puede detectar una señal externa como señal de entrada.

Alimentación para actuadores externos

El módulo es alimentado por un maestro IO-Link con puerto A. El consumo total de corriente de todas las E/S puede ser de hasta 1 A, lo que garantiza una alimentación eficaz de los actuadores externos.

El módulo universal está diseñado para poder acoplarse directamente en muchas de las botoneras estándar del mercado y poder conectar dispositivos de control y señalización.