You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. IO-Link
  3. Integración directa de sensores en IO-Link

Integración directa de sensores en IO-Link

Digitalización de sensores para IO-Link

IO-Link se ha establecido como interfaz para la integración de sensores y equipos inteligentes en diversas industrias. Sin embargo, en muchas máquinas e instalaciones se siguen utilizando sensores de temperatura convencionales (elementos Pt100 / Pt1000 o termopares) que deben conectarse al sistema de control central. Con los nuevos módulos de medición IO-Link, se pueden conectar hasta cuatro sensores de temperatura a un puerto maestro IO-Link, con tecnología de conexión a elegir entre 2, 3 o 4 hilos. La configuración de los pines del conector M12 se puede adaptar individualmente gracias a la parametrización IO-Link.

Ajuste del valor de medición

Especialmente cuando se mide la temperatura con elementos termopares, los metales utilizados en los cables y contactos influyen considerablemente en el valor de medición. Por tanto, el valor de medición puede ajustarse al cable de medición utilizado mediante los parámetros de "Cold junction offset" y "Zero point calibration".

Para cubrir un amplio rango numérico con una alta resolución, el valor de medición se muestra en los datos de proceso como "número flotante".

Ventajas del producto

4 puertos para la conexión directa de sensores de temperatura

Se pueden conectar hasta 4 elementos Pt100, Pt1000 y termopares al módulo mediante conectores M12 estándar.

Se identifican las tendencias de temperatura más pequeñas

Gracias a la excelente resolución interna, se pueden detectar con precisión cambios de temperatura de solo 0,01 °C.

Alta precisión

Se alcanza una precisión del 0,3 % en todo el rango de medición.

Diseño robusto

Los materiales de alta calidad permiten alcanzar los altos grados de protección IP67 (carcasa naranja) e IP69K (carcasa gris).

Aplicaciones

Medición de la temperatura para el moldeo de termoplásticos

En la producción de grandes piezas de plástico mediante moldeo termoplástico, las láminas de plástico se calientan y se prensan para darles el contorno del molde. Durante la fase de calentamiento y prensado, la temperatura del molde se supervisa y regula con precisión mediante varios sensores de temperatura. Los sensores de temperatura detectan incluso las variaciones de temperatura más sutiles gracias a una extraordinaria resolución de 0,01 °C. El proceso de producción es similar para la fabricación de materiales compuestos, como los utilizados en los paneles de las puertas o los salpicaderos de los coches.

Supervisión de temperatura en minería

En el sector minero, los valores de temperatura digitalizados se pueden transmitir con precisión y sin pérdidas incluso a largas distancias. Además, no es necesario cablear cada sensor individual al armario de control, ya que el robusto módulo IO-Link se monta directamente sobre el terreno.