You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Novedades de productos
  2. Sensores
  3. Sensor ultrasónico completamente metálico para entornos difíciles

Sensor ultrasónico completamente metálico para entornos difíciles

Supervisión de nivel para todo tipo de aplicaciones

Ya sea en tanques o silos, con líquidos, material a granel u objetos individuales: la medición universal de nivel o distancia mediante ultrasonidos funciona de forma fiable y precisa. Sin embargo, aunque no haya contacto directo con el fluido, los vapores y humos agresivos pueden afectar en gran medida al funcionamiento y a la vida útil de un sensor. Esto no ocurre con el nuevo sensor ultrasónico completamente metálico de ifm. Desde la membrana hasta el conector, el sensor está integrado completamente en una carcasa de robusto acero inoxidable (316). Esto hace que el sensor sea resistente a las influencias externas y aumenta su vida útil. Por ello, es ideal para su uso en la industria alimentaria y otras aplicaciones asépticas.

IO-Link incluido

IO-Link permite transmitir digitalmente el valor de distancia o ajustar el alcance. Gracias a la información sobre la calidad del eco, se puede optimizar la orientación del sensor durante el montaje y controlar de forma continua el funcionamiento correcto.

Productos