- Novedades de productos
- Sensores
- Detectores inductivos en miniatura
Detectores inductivos en miniatura

Campos de aplicación
Los detectores inductivos del tipo IY/IZ se utilizan en diversos sectores industriales en los que el espacio es limitado, por ejemplo en máquinas herramienta, automatización de montajes y producción de componentes electrónicos.
Detectan las posiciones finales de pequeñas pinzas y dispositivos de sujeción, permiten un control preciso de la velocidad de engranajes y la supervisión exacta de movimientos giratorios.
Mayor alcance para procesos estables
Su mayor alcance facilita el posicionamiento de los detectores.
La detección de posición es fiable incluso con tolerancias mecánicas; las conmutaciones erróneas se evitan.
Todo ello aumenta la fiabilidad del proceso.
Montaje
El tipo IY es fácil de enroscar gracias a su rosca M5.
El tipo IZ tiene un cuerpo liso de 4 mm y se puede fijar de forma precisa y eficaz con el soporte correspondiente.
Grado de protección IP67 para condiciones ambientales exigentes
La robusta carcasa se ha desarrollado especialmente para entornos industriales exigentes y garantiza durabilidad y fiabilidad.
Gracias al grado de protección IP67, los detectores ofrecen un rendimiento fiable incluso en condiciones extremas como el polvo, la humedad y las vibraciones, lo que mejora la estabilidad y la eficiencia de los procesos en diversos sectores industriales.