Skip to main content
You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

ifm mate: el sistema de asistencia al operario para tareas manuales en la producción

Instrucciones en tiempo real gracias a un procesamiento inteligente de las imágenes

La alta variabilidad del montaje, la fluctuación y la complejidad de las secuencias de los procesos conducen a una necesidad constantemente elevada de formación en la producción manual, combinada con un compromiso igualmente elevado de recursos cuando los colegas experimentados asisten a los nuevos. Eso es digno de elogio pero, seamos sinceros, también poco rentable.

¿Qué tal si le ofrecemos a los nuevos colegas un maestro a tiempo completo que sepa todo lo que es importante? Un colega que siempre está ahí, que indica a tiempo las desviaciones y minimiza así de forma ejemplar los errores. Un compañero en el que se puede confiar en cualquier situación de producción. Un verdadero compañero.

Aplicaciones

Experimente lo fácil que es entrenar eficientemente incluso la producción de lotes muy pequeños, asegurando de forma efectiva el 100% de calidad desde el primer paso. Sin ninguna mano de obra adicional. Sin florituras. Sin complicaciones.

¿Qué es ifm mate?

mate [meɪt] son las siglas de Manual Assembly Training Engineer y significa «la persona que asiste durante el montaje manual» en inglés británico. ifm mate es el compañero y guía fiable para montajes manuales, desde los más sencillos hasta los más complicados, que garantiza un nivel de precisión elevado y constante en la ejecución de tareas de embalaje recurrentes. Con ifm mate, el trabajador recibe asistencia para garantizar que cada paso de trabajo se realiza de forma segura. Se pueden reducir las largas y costosas fases de formación por parte de otros compañeros, así como evitar desde el principio la repetición del trabajo para garantizar la calidad.

Asistencia personalizada en tiempo real
Las instrucciones adaptadas al operario le guían de forma segura a través del proceso
Sencillo, intuitivo y flexible
Equipamiento y adaptación sin necesidad de personal cualificado y mediante sencillos ajustes: puede ser operado por cualquiera
Sin florituras
Un sistema de Deep Learning que prescinde de accesorios adicionales. No se necesitan pulseras de seguimiento ni gafas de realidad virtual
«mate» de ifm
Solución personalizada para la producción, desarrollada por nuestro propio departamento de producción. Y, además, varias veces premiada