- ifm mate
- Módulos
ifm mate: módulos
Novedad: conexión con SAP para la gestión centralizada de órdenes
La integración mediante el módulo "Shop Floor Integration" simplifica el procesamiento de órdenes
A partir de la versión 1.4.0, el sistema de asistencia al operario ifm mate puede conectarse directamente al sistema SAP S/4HANA de una empresa. Allí se pueden crear de forma centralizada órdenes de trabajo para puestos de trabajo manuales y hacer un seguimiento de su progreso. En la interfaz de usuario de ifm mate, el operario puede seleccionar las órdenes de trabajo manual pendientes para procesarlas mediante un escáner manual. Una vez realizada la selección, se mostrarán más detalles de la orden en ifm mate. Estos pueden ser las cantidades a producir, así como otros vídeos o instrucciones sobre los pasos de producción. También se puede comprobar la correcta selección y disposición de las cajas de material para un procesamiento de órdenes sin errores, con la máxima ergonomía y eficiencia.
Las piezas buenas y malas pueden ser reportadas automáticamente a SAP mediante el sistema de control de calidad basado en sensores, que también está disponible. Una vez procesada la orden, se transmite toda la información para que los datos puedan utilizarse inmediatamente en la planificación dinámica de la producción.
Las ventajas de un vistazo:
- Gestión centralizada y dinámica de órdenes de producción manual
- Control de calidad adicional gracias a la verificación del correcto equipamiento del puesto de trabajo
- El registro automatizado de piezas buenas y malas optimiza la planificación de la producción
Podrá disfrutar de las siguientes funciones:
ifm mate se complementará con otros módulos en el futuro:
Registro de actividad a través de MQTT Registro de datos para análisis de procesos |
Documentación de las desviaciones de productos Digitalización de tarjetas de defectos directamente en el puesto de trabajo |
Version 1.3.0: control de calidad asistido por sensores en aplicaciones de montaje
El sensor de visión O2D5 ayuda a los operarios con la comparación entre el estado real y el objetivo
La perfecta integración del sensor de visión O2D5 amplía el sistema de asistencia con una ayuda práctica para el operario a la hora de controlar el montaje. El sensor compara el estado real de los contornos y las superficies con el estado objetivo predefinido. Esta comprobación se puede realizar tanto entre los distintos pasos de montaje como al final del proceso mediante uno o varios sensores de visión. Las conexiones mal encajadas, los puntos de encolado omitidos o los componentes montados incorrectamente se detectan de forma precisa y fiable y se indican al operario. Como ayuda adicional, el contorno objetivo correspondiente se muestra en el monitor para que el paso de montaje pueda corregirse de forma rápida, sencilla y memorizable. Si el estado real coincide con lo especificado, el sistema desbloquea el siguiente paso de montaje. La integración de los sensores de visión O2D5 en ifm mate no requiere ningún controlador adicional.
Las ventajas de un vistazo:
- Control de calidad permanente en línea y final
- Efecto de aprendizaje inmediato gracias a la visualización del estado objetivo/real
- Fiabilidad en pasos de producción complejos y precisos
- Menor porcentaje posible de productos defectuosos
Version 1.2.0: la interfaz de comunicación ya está disponible
API REST: conexión con el ERP y las estructuras de servidores
Con la API REST, a partir de la versión de software 1.2.0, ifm mate ofrece la posibilidad de establecer una conexión con estructuras de red superiores. Si se utilizan varios sistemas de asistencia al operario, estos pueden acceder a una biblioteca central de guías de montaje. También es posible el diálogo con los sistemas ERP para p. ej. enviar de forma centralizada y eficaz las órdenes de montaje a los distintos puestos de trabajo manuales. Si se integran herramientas, se podría transmitir a través de la interfaz el par de apriete exacto para el proceso de montaje correspondiente, con el fin de evitar daños en el producto.
En resumen: con la ayuda de la API REST, puede integrar ifm mate directamente en sus procesos digitales de gestión de pedidos y control de calidad.
Ahora se pueden poner en práctica las siguientes aplicaciones:
- Control de calidad
- Gestión de variantes
- Gestión de pedidos
- Interacción con herramientas