- Gama de sensores de nivel
- Novedad: sensor de nivel por radar
- Sensor de nivel de radar higiénico
Sensor de nivel por radar: rápido y preciso hasta 10 m
Supervisión de niveles en tanques sin interferencias
El sensor de nivel por radar LW2720 establece nuevos estándares en términos de velocidad y precisión. Incluso la puesta en marcha puede llevarse a cabo en un tiempo récord: un cable M12 estándar, la rápida parametrización a través de IO-Link y la gran variedad de adaptadores garantizan una puesta en marcha fácil y precisa desde el primer momento.
En aplicaciones en tanques de hasta 10 metros de altura, el LW2720 detecta el nivel con precisión y no se ve afectado por agitadores o cabezales de limpieza por chorro, ni por cambios en la composición de los fluidos. Gracias a la tecnología de 80 GHz, el sensor por radar registra incluso el llenado o vaciado a gran velocidad, con gran precisión y sin zona ciega.
Información detallada del LW27
Ventajas del producto
La tecnología de 80GHz permite una medición de nivel focalizada y precisa, incluso en espacios reducidos.
Gracias a la tecnología de conexión M12 preconfeccionada, es posible la reducción de los errores en el cableado, además de la minimización de la complejidad de la puesta en marcha mediante la función de parametrización de un valor. Asimismo, esta parametrización se puede realizar cómodamente a través de nuestra aplicación gratuita moneo|blue y nuestro adaptador Bluetooth EIO330.
Gracias al principio de medición sin contacto, quedan descartados los fallos de funcionamiento debidos a las adherencias de fluidos o a colisiones con los agitadores. Las condiciones del proceso, como la densidad, la viscosidad, la temperatura, la presión y el valor de pH, tampoco repercuten en la medición.
El algoritmo inteligente permite omitir automáticamente los elementos interferentes (tuberías, agitadores, cabezales de chorro, etc.), por lo que es posible realizar mediciones de nivel fiables y sin interferencias sin necesidad de una parametrización compleja.
Elevada estabilidad a largo plazo, incluso en caso de procesos de limpieza periódicos. Sin desgaste gracias a la ausencia de juntas deterioradas.Certificado para su uso en entornos asépticos con la clase de protección IP66/68 e IP69K.
Aplicaciones
Conexión del sistema
Valor añadido gracias a IO-Link
- Transmisión de datos sin pérdidas
Transmisión digital del nivel de llenado - Plug andWork
Con IO-Link, el sensor por radar se puede parametrizar de forma rápida y sencilla: tan solo es necesario ajustar un parámetro. Con nuestra aplicación gratuita moneo|blue y nuestro adaptador Bluetooth EIO330, la parametrización también se puede realizar de forma rápida y sencilla a través de un smartphone. - Mantenimiento a distancia
Mantenimiento y parametrización a distancia mediante sistemas de bus de campo habituales a través de IO-Link.
• No son necesarias superestructuras
• Reducción de costes y aumento de la seguridad