You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States

Sensores de nivel

La medición de nivel y su evaluación juegan un papel importante en la automatización de procesos. ¿Qué sucede si un depósito con fluido está demasiado lleno o se queda vacío?

Están disponibles varias tecnologías para la solución de aplicaciones de nivel. Encuentre la tecnología más adecuada para su aplicación.

La solución óptima para cada necesidad.
  Tecnología Campos de aplicación Tipo de sensor Rango de medición máx. [cm] Salida analógica Salida de conmutación Homologaciones Más información
Espectroscopia de impedancia
en contacto con el fluido
Alternativa
a las horquillas vibratorias
Omisión de adherencias
y espuma
LMT, LMC - - + EHEDG, 3A, FDA,
EC1935, WHG*, ATEX, DNV/GL, FCM
Detección de nivel límite
Capacitiva
en contacto con el fluido
Protección contra exceso de llenado y
control de fugas
LI - - + WHG*
Capacitiva
sin contacto
Detección a través de
paredes de depósitos
no metálicos
KG, KI, KQ 25 - +  
Capacitiva
en contacto con el fluido
Aplicaciones en
tanques hidráulicos y
con líquidos refrigerantes
LK, LT 73 + + WHG* Medición continua del nivel
Ondas radar guiadas
en contacto con el fluido
Aplicaciones industriales y
asépticas
LR 200 + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG*
Hidrostática
en contacto con el fluido
Aplicaciones industriales y
asépticas
en tanques y en aguas
abiertas
PG, PI,
PA, PS, PN,
PE, PM
- + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, ATEX, DNV/GL, FCM
Ultrasonidos
sin contacto
Largas distancias y
superficies difíciles
UGT, UIT 800 + +  
Fotoeléctrica
sin contacto
Largas distancias
Medición independiente del ángulo
Con punto de luz enfocado
O1D 980 + +  
Fotoeléctrica 3D
sin contacto
Material a granel
Control de contenido completo
O3D 800 + +  

Radar sin contacto

Aplicaciones industriales y
asépticas
LW 1000 + + EHEDG, 3A, FDA, EC1935, FCC, CRN, cULus, UKCA
* Del alemán "Wasserhaushaltsgesetz" (Ley alemana sobre el régimen de aguas)