You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Sensores de vibración
  2. Sensor de vibración en 3 ejes con IO-Link

Sensor de vibración en 3 ejes con IO-Link para una monitorización inteligente de las condiciones

Con el nuevo sensor de monitorización de condiciones VVB3, siempre tendrás una visión clara del estado de salud de tus máquinas. El VVB3 registra de forma continua las vibraciones en tres ejes y, además, mide la temperatura superficial de los componentes no giratorios. A partir de estos valores, el sensor inteligente determina diversos signos vitales de la máquina.

Gracias a su alto rango de frecuencia de 5600 Hz, el sensor detecta anomalías, desgaste, daños en los rodamientos, lubricación insuficiente y cavitación de forma fiable y en una fase temprana. Esto permite reaccionar antes de que la instalación sufra daños graves y ocasione elevados costes adicionales. Con el VVB3, inviertes en un mantenimiento preventivo continuo, para que al final nunca más te quedes atrás. ¿Estás preparado para mantener tu instalación al más alto nivel de rendimiento?

Información detallada del sensor de vibración VVB3

Las principales ventajas del VVB3

Gracias a la tecnología MEMS de 3 ejes, es posible un montaje flexible y la obtención de resultados de medición precisos en sentido axial, vertical y horizontal con tan solo una posición de medición.

La carcasa de acero inoxidable extremadamente robusta resiste las condiciones de funcionamiento más exigentes. La función interna de autotest y el conector M12 permiten sustituir en cualquier momento un cable dañado. El sensor no necesita ningún mantenimiento y es muy duradero. Gracias al LED, el estado del equipo siempre está a la vista.

Análisis integrado de desequilibrios y de rodamientos: se puede realizar fácilmente y de forma opcional a través de una interfaz IO-Link. Detección de la fatiga, la fricción, el impacto y la temperatura superficial mediante una medición continua de diversos indicadores de estado.

Los valores límite se pueden ajustar cómodamente con la ayuda de un comando del sistema, ya sea desde el sistema de control o un sistema informático, de acuerdo con la norma ISO 20816-3 y teniendo en cuenta el tipo de máquina y la potencia nominal.

Aplicaciones

El sensor de monitorización de condiciones VVB es una solución de monitorización completa que se integra en un único sensor.
Este sensor está destinado para su uso en cualquier máquina rotativa con un funcionamiento continuo o parcialmente continuo (velocidad y potencia) y un eje de accionamiento.
Las máquinas donde se emplean más habitualmente estos sensores son los motores eléctricos, ventiladores, bombas, motorreductores, cintas transportadoras, rodamientos verticales, engranajes reductores, transmisiones por correa, sistemas de ventilación, bombas de vacío, separadores (sin engranajes) u otras máquinas de un solo eje, como las sierras para madera.

Motores eléctricos

El gráfico muestra los posibles puntos de medición del sensor de vibración de 3 ejes

Bombas centrífugas

El gráfico muestra los posibles puntos de medición del sensor de vibración de 3 ejes

Ventiladores

El gráfico muestra los posibles puntos de medición del sensor de vibración de 3 ejes

Engranajes reductores

El gráfico muestra los posibles puntos de medición del sensor de vibración de 3 ejes

Bombas de vacío

El gráfico muestra los posibles puntos de medición del sensor de vibración de 3 ejes

Montaje del VVB3

El sensor de vibración se puede montar de forma muy flexible gracias a sus tres ejes de medición. También es posible beneficiarse de una flexibilidad adicional mediante el uso de accesorios de montaje. Sin embargo, se debe tener en cuenta que el uso de estos accesorios puede afectar a la medición.

¿Dónde? Lo ideal es colocar el sensor lo más cerca posible de cada rodamiento.

¿Cómo? El sensor se debe enroscar a una carcasa de material resistente o montar utilizando los accesorios de montaje de ifm adecuados:

Montaje directo mediante orificio roscado

E30562

Montaje temporal con imán

E30491

Montaje con adaptador para montaje adhesivo

E30475

Montaje con tornillo de anclaje del motor

E30540
E30535

Integración flexible en un ecosistema existente

Preguntas frecuentes sobre el VVB3

Productos

Comparación de productos
Monitorización de condiciones básica
VVB de 3 ejes
Monitorización de condiciones DataScience
VVB de 3 ejes
Sensor de monitorización de condiciones
VVB de 1 eje
Rango de medición 16 g, 2...5.600 Hz 16 g, 2...5.600 Hz 50 g, 2...10.000 Hz
Ejes de medición X, Y, Z (configurable) X, Y, Z (no configurable) Z
Indicadores de desgaste
(cíclicos)
5 indicadores:
fatiga (v-RMS), impacto (a-Peak),
fricción (a-RMS), cresta,
temperatura superficial
13 indicadores:
fatiga (v-RMS), impacto (a-Peak),
fricción (a-RMS),
temperatura superficial
5 indicadores:
fatiga (v-RMS), impacto (a-Peak),
fricción (a-RMS), cresta,
temperatura superficial
Valores de análisis
(acíclicos)
Desequilibrio Desequilibrio
Demodulación de rodamientos (BearingScout™)
Interfaz IO-Link 1.1.3 (COM3)
modo SIO
IO-Link 1.1.3 (COM3)
modo SIO
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3)
modo SIO
Montaje Tornillo de fijación M5 Tornillo de fijación M5 Tornillo prisionero M8
Tornillo prisionero ¼'' 28
Datos brutos (BLOB) Señal de tiempo de aceleración 4 s (síncrona)
o hasta 12 s (un eje)
Señal de tiempo de aceleración 4 s (síncrona)
o hasta 12 s (un eje)
Señal de tiempo de aceleración 4 s
Funciones adicionales
  • Contador de horas de funcionamiento de máquinas
  • Historial de valores característicos de los últimos 9 días
  • Configuración de valores límite (ISO 20816-3)
  • LED de estado
  • Contador de horas de funcionamiento de máquinas
  • Historial de valores característicos de los últimos 9 días
  • Configuración de valores límite (ISO 20816-3)
  • LED de estado
  • Configuración personalizada de las salidas de conmutación
  • Contador de horas de funcionamiento de máquinas
  • Selección de acuerdo con ISO 20816-3 por números de artículo