You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Sensores de vibración
  2. Sensores y transmisores de vibración

Sensores y transmisores de vibración

La norma DIN ISO 10816-3 o ISO 20816-3 es una norma industrial reconocida en todo el mundo que establece los requisitos para la evaluación de las vibraciones mecánicas de las máquinas a través de mediciones efectuadas en componentes no giratorios. La valoración y la evaluación se basan en la vibración total (v-RMS) y los valores límite definidos para los distintos tipos de máquinas.

Los sensores de vibración del tipo VKV (analógicos) o VVB (IO-Link), los transmisores de vibración del tipo VTV (analógicos) y los transmisores de vibración inalámbricos del tipo VWV (Wireless) tienen las siguientes características:

  • Los transmisores y detectores de vibración se encargan de controlar el estado general de la máquina a lo largo del tiempo y se pueden instalar fácilmente a posteriori.
  • Mediante una comunicación estandarizada es posible detectar un aumento del nivel de vibración; y aplicando umbrales de aviso y alarma se puede identificar de forma fiable un deterioro del estado y evitar daños posteriores.

Productos

Equipo de control de vibraciones VKV

El equipo de control de vibraciones VKV supervisa de forma online el estado general de las vibraciones en máquinas e instalaciones según ISO 10816. El sensor mide la velocidad efectiva de vibración en una superficie de la pieza no rotativa y alerta en caso de un nivel demasiado alto de vibración en la máquina.

  • Posibilidad de ajuste del punto de conmutación y el retardo de conmutación directamente en el sensor mediante anillos de ajuste mecánicos
  • 1 salida analógica, 1 salida de conmutación

Transmisor de vibración VTV

El transmisor de vibración VTV transmite de forma continua la velocidad efectiva de vibración (v-RMS) a través de una señal analógica de 4...20 mA. Por tanto, se trata de un sensor de fácil integración que permite supervisar las vibraciones de manera fiable gracias a la posibilidad de un control directo desde el sistema de control o el convertidor de frecuencia.

  • Versiones para hasta 125 °C con grado de protección IP69K
  • Versión para zonas protegidas contra explosiones (EX 3D/3G)
  • 1 salida analógica

Sensor de vibración VNB con pantalla

El sensor de vibración VNB transmite de forma continua la velocidad efectiva de vibración (v-RMS) a través de una señal analógica de 4...20 mA. Esto permite una fácil integración del sensor en los sistemas de control existentes. Si no se dispone de ninguna infraestructura, se puede implementar la visualización y activación de alarmas directamente en el equipo utilizando una pantalla RGB.

  • Memoria del histórico integrada con reloj en tiempo real
  • 1 entrada analógica para supervisar un valor de medición adicional
  • 2 salidas de conmutación / 1 salida analógica (configurable)

Transmisor de vibración inalámbrico VWV

El transmisor de vibración inalámbrico VWV transmite de manera intermitente el valor efectivo de la velocidad de vibración (v-RMS) y la temperatura a la pasarela adecuada a través de un protocolo de malla propio. La puesta en marcha de varios sensores resulta especialmente sencilla. La pasarela se puede integrar en el entorno informático a través de MQTT o HTTP Rest. Además de la comunicación Ethernet TCP/IP y Wi-Fi, también admite opciones de comunicación independiente de la red basadas en los estándares de comunicación móvil NB-IoT, LTE CAT m1 o 2G GSM.

  • Comunicación por radio
  • Alimentación por batería

Nota: Se deben tener en cuenta las restricciones normativas impuestas por las homologaciones de equipos radioeléctricos específicas de cada país que figuran en la ficha técnica de los equipos correspondientes.

Sensor de vibración IO-Link VVB (un eje)

El sensor de vibración VVB permite una evaluación fiable de las vibraciones según la norma ISO 10816. No solo es posible obtener el v-RMS a través de la interfaz IO-Link, sino que también se puede configurar cómodamente a través de la interfaz utilizando un software adecuado. Pero eso no es todo. Gracias a un rango de frecuencia de hasta 10 kHz y a otros indicadores de estado (choque a-Peak, fricción a-RMS, cresta y temperatura), el VVB ofrece todo lo necesario para una monitorización de condiciones. Ni siquiera los datos brutos para realizar análisis exhaustivos de las causas de fallos son un problema para el VVB.

Sensor de vibración IO-Link VVB3 (tres ejes)

La segunda generación del sensor de vibración IO-Link VVB no solo cumple todos los principios básicos de la primera generación, sino que también establece nuevos estándares en el campo de la monitorización inteligente de condiciones. Una característica clave de este sensor es su tecnología digital MEMS de 3 ejes con un rango de frecuencia de hasta 5600 Hz, que permite medir y supervisar los indicadores de estado conocidos en los ejes X, Y y Z.

  • Historial integrado de valores característicos de los últimos 9 días
  • Mecanismo síncrono de datos brutos en todos los ejes de medición
  • Función de análisis de rodamientos BearingScout™ y análisis de desequilibrios

Vista general de los adaptadores de montaje

N.º de referencia Tipo VTV VKV VNB VWV VVB0xx VVB3xx

E30448

Soporte magnético M8

E30491

Soporte magnético M5

E30449

Soporte magnético ¼"-28 UNF

E30471

Adaptador para montaje adhesivo M8 90°

E30472

Adaptador para montaje adhesivo ¼"-28 UNF

E30473

Adaptador para montaje adhesivo M8

E30474

Adaptador para montaje adhesivo ¼"-28 UNF

E30475

Adaptador para montaje adhesivo M5

E30468

Adaptador de montaje M5 / M8 – Ø 12,5

E30469

Adaptador de montaje M5 / M8 – Ø 8,5

E30493

Adaptador de montaje M8 – Ø 12,5

E30495

Adaptador de montaje M8 – Ø 12,5

E30539

Adaptador de montaje M5 – M10

E30534

Adaptador de montaje M5 – M12

E30540

Adaptador de montaje M5 – M16

E30535

Adaptador de montaje M5 – M20

E30536

Adaptador de montaje M8 – M12

E30537

Adaptador de montaje M8 – M16

E30538

Adaptador de montaje M8 – M20