Skip to main content
You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Soporte técnico
  2. Certificados / protocolos

Certificados / protocolos

Certificado de fábrica

según la norma EN 10204 (Type 2.2)

Novedad: para los sensores seleccionados ofrecemos un certificado de fábrica gratuito para su descarga.

Dependiendo del rango de medición del sensor, se abordan varios puntos de calibración y se registran y documentan las desviaciones del valor de referencia para la comunicación IO-Link y analógica. Para acceder al documento, lo único que se necesita es el número de serie del equipo y una cuenta activa en la tienda online.

El certificado de fábrica gratuito está disponible para los siguientes productos:

Presión

  • PI1602, PI1612, PI17xx, PI18xx, PM1xxx, PG17xx
  • PI27xx, PI28xx, PM1xxx (a partir de la fecha de producción 01/2018)
  • PG27xx, PG28xx (a partir de la fecha de producción 01/2019)

Temperatura

  • TA11xx, TA13xx y TCCxxx
  • TA20xx, TA22xx, TA25xx, TA28xx, TD22xx, TD25xx, TD28xx, TD29xx
    (a partir de la fecha de producción 01/2018)

Caudal

  • SM4x2x, SM6x2x, SM7x2x, SM8x2x
  • SMFxxx
  • SDx500, SDx600, SD6020 (expedición solo posible para la característica de aire)
  • SDGx5x

Análisis

  • LDLxxx

Nivel

  • LW2xxx

➜ Descargar el certificado de fábrica

Certificado de conformidad según DIN EN 10 204-2.1

según DIN 50049-2.1

El certificado de conformidad constata el cumplimiento del pedido sin indicar los resultados de las pruebas.

  • Los certificados de ensayo pueden reducir significativamente el esfuerzo de inspección de mercancías entrantes.
  • Reducción de costes
  • Certificados de conformidad e informes de ensayo según la norma EN 10204
  • El pedido es confirmado por el fabricante.

➜ Descargar muestra del certificado de conformidad

Informe de ensayo según DIN EN 10 204-2.2

según DIN 50049-2.2

El informe de ensayo certifica que los artículos citados se ajustan a las especificaciones de la correspondiente ficha técnica y que han sido sometidos a una inspección final al 100%.

  • Las pruebas de un informe de ensayo indican el nivel de calidad de productos similares del fabricante y, en este sentido, difieren del certificado de conformidad.
  • El certificado es confirmado por el fabricante.
  • Los informes de ensayo y otros certificados de prueba de la norma son una herramienta importante para la gestión de calidad, ya que proporcionan enfoques informativos para revisiones internas.

➜ Descargar muestra del informe de ensayo

Certificado de inspección de material según DIN EN 10 204-3.1

según DIN 50049-3.1

El certificado de inspección de material presenta los resultados de las pruebas relacionadas con el lote como evidencia de que se cumplen los requisitos de propiedades y calidad del material.

  • Se pueden determinar las propiedades relevantes de los materiales para diversas aplicaciones y así diseñar máquinas y componentes en función de su resistencia.

➜ Descargar muestra del certificado de inspección de material

Certificado de inspección de material EN10204-2.1/2.2/3.1

según ISO 10474

  • Certifica que los artículos citados cumplen con la información de la ficha técnica correspondiente.
  • Aplicable para el/los artículo/s especificado/s, debe ser solicitado junto con el pedido del artículo.
  • Solo es emitido para productos de la gama de sensores de nivel. Si la expedición es posible, esto se indica en los accesorios del sensor respectivo.

➜ Descargar muestra del certificado de inspección de material

Limpieza para aplicaciones con oxígeno

La limpieza para aplicaciones con oxígeno garantiza la ausencia de aceite y grasa y, por tanto, el uso seguro en el proceso.

  • Los sensores utilizados en aplicaciones con oxígeno suponen un peligro si no están libres de residuos y contaminantes.
  • Para evitar la autoinflamación, las partes de estos sensores que entran en contacto con el fluido deben someterse a una limpieza.
  • Los equipos limpios están especialmente etiquetados y empaquetados.
  • La limpieza para aplicaciones con oxígeno solo está disponible para los sensores de presión de hasta 25 bares. Se debe pedir 1 ZC0019 por sensor.

Servicio de calibración de aceite para sensores de caudal tipo SB

Con la calibración del aceite se pueden ajustar las propiedades del aceite para obtener curvas de medición exactas y adaptarlas así a aplicaciones especiales.

  • La precisión de medida de los sensores de aceite depende en gran medida de las viscosidades y temperaturas utilizadas.
  • Cuanto más alta sea la temperatura, más líquido se vuelve el aceite, y lo mismo ocurre en el caso contrario.
  • Por esta razón, ofrecemos calibraciones individuales.

¿Cuál es su ventaja?

  • Un enorme ahorro de tiempo, energía y costes.