- Soporte técnico
- Servicio de calibración
Descubra el servicio de calibración de ifm
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/kalibrierservice/kalibrierservice_16by9_2024.jpg?v=1322778598)
Calibración altamente precisa con ifm electronic
Procedimiento de calibración para sensores de presión ➜
La medición comparativa en la calibración de sensores de presión se lleva a cabo con controladores electrónicos de presión y precisas balanzas de presión utilizando las conocidas pesas calibradas.
Procedimiento de calibración para sensores de temperatura ➜
En este caso la medición comparativa tiene lugar mediante baños termostáticos con agitación utilizando sensores de temperatura de referencia de alta precisión.
Procedimiento de calibración de sensores de caudal ➜
Dependiendo del fluido, la medición comparativa se lleva a cabo mediante equipos de caudal de referencia de alta precisión y boquillas críticas.
Procedimiento de calibración de sensores de análisis ➜
La medición comparativa se realiza con una solución de calibración secundaria.
Calibraciones acreditadas para un mayor beneficio
Realización de calibraciones acreditadas (DAkkS) ➜
ifm, como laboratorio acreditado, realiza la calibración mediante medición comparativa según la directiva DKD-R 5-1 (09/2018) "Calibración de bloques secos de temperatura" o DKD-R 6-1 (03/2014) "Calibración de instrumentos medidores de presión" o KV-F001:2020-09 "Procedimiento de calibración interna para sensores de flujo".
Sistemas de medición para la expedición de certificados de calibración de fábrica / DAkkS ➜
Son trazables según los estándares nacionales del Instituto Nacional Alemán de Metrología (PTB) u otros estándares nacionales. Al contrario que los certificados de calibración DAkkS, es posible que los certificados de fábrica no sean reconocidos como certificados de trazabilidad.
Observaciones especiales
- Además de los valores de proceso analógicos, ifm también ofrece la opción de especificar los valores de proceso IO-Link en el certificado de calibración.
- El certificado correspondiente está disponible en dos idiomas (alemán/inglés)
- El certificado correspondiente debe solicitarse al pedir el artículo
Calibraciones y recalibraciones para una amplia gama de sensores: extracto de nuestras variables calibrables
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/kalibrierservice/kalibrierservice_messgroessen_2024.png?v=1322202782)
|
|
|
|
|
Sensores de temperatura por infrarrojos
|
Monitor óptico de partículas de aceite
|