- ecolink
- Tecnología
Tecnología
Imposible apretar demasiado la junta de estanqueidad
Versiones de la gama ecolink M12
Gracias a la especial construcción del tope mecánico fijo, la junta tórica se aprieta siempre correctamente, pudiendo mantener así su función de estanqueidad a largo plazo.
La protección antivibraciones con dientes de sierra evita el aflojamiento accidental de la tuerca, incluso en caso de fuertes choques e impactos.
El montaje y desmontaje se llevan a cabo sin herramientas.
Junta perfilada para un grado de protección más alto
Versiones de la gama ecolink M8
Los materiales de máxima calidad y el innovador sistema de junta perfilada aumentan el grado de protección, lo que a su vez conlleva un incremento significativo de la disponibilidad de equipos. Los conectores de esta gama ecolink pueden así ser utilizados de forma fiable en aplicaciones especialmente exigentes de automatización de fábricas, en el sector de máquina herramienta, en aplicaciones de soldadura, en la industria alimentaria y de bebidas o en la industria metalúrgica.
Indicadores LED siempre visibles
Versiones de la gama ecolink M8 y M12
Modelos con un diseño innovador. La carcasa de color negro transparente garantiza, incluso en casos de intensa exposición a la luz, una visibilidad de los LED claramente mejor que con las versiones habituales con carcasa transparente. Este aspecto es condición indispensable para poder tener siempre a la vista el proceso de instalación y poder actuar con rapidez en caso de avería.