- ecolink
- Versiones
Versiones ecolink
ecolink - Gama de productos
EVC – (Coolant)
Para aplicaciones de automatización de fábricas, máquina herramienta, construcción de maquinaria y sistemas hidráulicos
Materiales PUR de alta calidad, adaptados a los requisitos del sector industrial. Buena resistencia a aceites minerales e hidráulicos, grasas, líquidos refrigerantes y radiación UV. Los conectores están libres de halógenos y siliconas, los cables son aptos para aplicaciones con cadenas portacables y movimientos de torsión.
EVT – (Temperature)
Para zonas húmedas y asépticas en la industria alimentaria
Carcasa y cable de PVC de alta calidad, contactos dorados y tuercas de inox (1.4404 / 316L). La buena resistencia a los productos detergentes y desinfectantes típicos en este sector es la mejor condición para una larga vida útil. En las aplicaciones de plantas embotelladoras donde se limpia y desinfecta con peróxido de hidrógeno y ácido peracético, estos productos solamente tienen una durabilidad limitada. Para esos casos recomendamos los productos de la gama EVF.
EVF – (Food)
Para zonas húmedas y asépticas en la industria alimentaria
La carcasa de PP de alta calidad y el cable especial con innovador revestimiento de MPPE garantizan una excelente resistencia a los productos detergentes y desinfectantes típicos en este sector. La tuerca tiene un perfil especial que garantiza un mejor agarre incluso en caso de montaje manual con las manos húmedas. El acabado liso evita la acumulación de suciedad y garantiza una óptima limpieza.
EVM – (Mobil)
Para sensores en entornos especialmente agresivos, como p.ej. en maquinaria de construcción o en camiones esparcidores
Materiales PUR de alta calidad, adaptados a los requisitos del sector de maquinaria móvil. Buena resistencia a aceites minerales e hidráulicos, grasas y líquidos refrigerantes. Los conectores están libres de halógenos y siliconas, los cables son resistentes a cadenas portacables y movimientos de torsión. La tuerca resistente a la corrosión está fabricada en inox (1.4404 / 316L).
EVW – (Welding)
Para aplicaciones de soldadura
El cable especial de PUR libre de halógenos evita en gran parte que este se queme debido a proyecciones de soldadura. Las tuercas con revestimiento de teflón evitan la adherencia de estas partículas de soldadura.
El cable es apto para cadenas portacables y movimientos de torsión, constituyendo así una buena elección para aplicaciones con robots de soldadura.
EVS - (Standard)
Para aplicaciones estándar
La alternativa económica para usuarios de sistemas de automatización de fábricas.
ENC..A – (Atex)
Para aplicaciones en zonas ATEX potencialmente explosivas, cat. 1D y 1G.
Estos conectores en color azul están diseñados para ser utilizados en aplicaciones ATEX en circuitos de corriente de seguridad intrínseca de la categoría 1D/G. Los cables PUR tienen una escasa inductancia y capacitancia, lo cual permite la utilización en aplicaciones con mayores longitudes de cable. El material del revestimiento reduce el riesgo de cargas estáticas debidas a la fricción.
La institución homologadora DEKRA EXAM, con competencia en Alemania, ha sometido a los conectores al examen CE de tipo, expidiendo también su correspondiente certificado.
El certificado del examen CE de tipo para componentes es válido en todos los países de la UE.
EVC..A – (Atex)
Para aplicaciones en zonas ATEX potencialmente explosivas, cat. 2D, 3D y 3G.
Los conectores de ifm de la gama ecolink cumplen con estrictos requisitos normativos y, por tanto, pueden ser utilizados en las zonas ATEX de las categorías 2D, 3D y 3G.
La institución homologadora DEKRA EXAM, con competencia en Alemania, ha sometido a los conectores al examen CE de tipo, expidiendo también su correspondiente certificado.
El certificado del examen CE de tipo para componentes es válido en todos los países de la UE.
EVF – (Food)
Conectores a cablear
Con una innovadora tecnología patentada, el sistema protector contra tirones y el sistema de sellado están separados el uno del otro. La protección contra tirones se compone de un mecanismo de sujeción de bola en 3 puntos extremadamente resistente que sujeta el cable incluso en casos de fuertes tensiones de tracción. La estricta separación de la junta permite que esta no se vea expuesta a cargas mecánicas y que el cable no se deforme en el punto de estanqueidad. La junta flexible de alta elasticidad está alojada directamente en la entrada del cable y proporciona una fiable estanqueidad incluso en caso de fuertes movimientos del cable. De este modo se evita la acumulación de suciedad y los conectores se pueden limpiar fácilmente.
Gracias a la tecnología patentada, los conectores a cablear alcanzan los grados de protección IP65, IP67, IP68 e IP69K.