- Módulos IO-Link
- Aplicaciones
Aplicaciones y gama de productos
Descubra cómo puede sacar partido a los módulos IO-Link de ifm
Automatización industrial | Zonas asépticas e industria alimentaria | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Entradas digitales | Entradas digitales | Salidas digitales | Salidas digitales | Entradas digitales | Entradas digitales | Salidas digitales | Salidas digitales | ||
Módulos M12 StandardLine |
AL2340 6 x 2 DI |
AL2341 10 x 2 DI |
AL2330 6 x 2 DO |
AL2331 10 x 2 DO |
AL2240 6 x 2 DI |
AL2241 10 x 2 DI |
AL2230 6 x 2 DO |
AL2231 10 x 2 DO |
|
Módulos M12 BasicLine |
AL2400 4 x 2 DI |
AL2401 8 x 2 DI |
|||||||
Módulos M8 BasicLine |
AL2410 4 x 1 DI |
AL2411 4 x 2 DI |
StandardLine (para automatización industrial)
Características de rendimiento mecánico:
- Buena resistencia a aceites, grasas y líquidos refrigerantes
- Buena resistencia a radiaciones ultravioleta
- Elevado grado de protección IP 67
- Tecnología ecolink de ifm
- Excelente resistencia a choques y vibraciones
- Alta temperatura ambiente
Características de rendimiento electrónico/funcional:
- Registro de la información digital de los sensores
- Control de actuadores digitales
- Limitación de potencia hasta 3,6 A por módulo
- Opciones de diagnóstico mejoradas
BasicLine (para automatización industrial)
Características de rendimiento mecánico:
- Buena resistencia a aceites, grasas y líquidos refrigerantes
- Buena resistencia a radiaciones ultravioleta
- Elevado grado de protección IP 67
- Tecnología ecolink de ifm
- Disponible para conectores M8 y M12
Características de rendimiento electrónico/funcional:
- Registro de la información digital de los sensores
- Diagnóstico básico del estado de los sensores
StandardLine (para zonas asépticas)
Características de rendimiento mecánico:
- Buena resistencia a productos de limpieza y desinfección de la industria alimentaria
- Resistente a la corrosión con tuercas de acero inoxidable
- Estanqueidad óptima sin herramientas de apriete
- Elevado grado de protección IP 69K
- Tecnología ecolink de ifm
- Excelente resistencia a choques y vibraciones
- Alta temperatura ambiente
Características de rendimiento electrónico/funcional:
- Registro de la información digital de los sensores
- Control de actuadores digitales
- Limitación de potencia hasta 3,6 A por módulo
- Opciones de diagnóstico mejoradas