Ampliación del maestro IO-Link con entradas y salidas adicionales
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/microsites/io-link-master-module/ifm-technology-master-modules-schaubild.jpg?v=1355994128)
Los nuevos maestros IO-Link de ifm para aplicaciones de campo ofrecen una opción sencilla y eficiente de registrar la información IO-Link en el PLC a través de arquitecturas de control estándar como ProfiNet o Ethernet IP. Los maestros se pueden instalar directamente en la máquina, sin protección adicional o armario eléctrico. Esto permite un flexible montaje de las entradas y salidas en las máquinas, así como una sencilla integración en los procesos.
Además, no solo está disponible la información inteligente de los sensores IO-Link, sino también las señales digitales estándar de sensores de posición para su posterior evaluación y control del proceso. Al mismo tiempo, a través de los maestros IO-Link controlan actuadores descentralizados como válvulas, electroimanes o accionamientos.
El número de entradas y salidas disponibles puede ampliarse fácilmente. Para ello, simplemente hay que conectar los módulos de entrada y salida IO-Link de ifm a los maestros IO-Link para aplicaciones de campo.
Ventajas:
- Registro descentralizado de señales digitales de sensores a través de IO-Link
- Robusta carcasa de plástico
- Primeros módulos de bus de campo para aplicaciones de la industria alimentaria
- Alta densidad de instalación: 20 entradas en lugar de 16
- Filtrado o procesamiento previo de señales binarias para aplicaciones difíciles