• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Detectores inductivos Kplus con factor de reducción 1

Los sensores inductivos Kplus de ifm se caracterizan por un alcance uniforme con todos los tipos de metal. Mientras que los sensores convencionales reducen significativamente el alcance en diferentes metales, los sensores Kplus incluso tienen un alcance constante para detectar aluminio. Las compactas dimensiones de los equipos permiten su instalación incluso en los espacios más reducidos. Además, se evitan las conmutaciones erróneas gracias a la nueva tecnología de los sensores, la cual los hace inmunes a los campos electromagnéticos.

Todas las ventajas de un vistazo

  • Constante: Alcance uniforme de acero a aluminio.
  • A prueba de interferencias: Sensores inmunes a los campos electromagnéticos para evitar conmutaciones erróneas.
  • Ahorro de espacio: Pequeño formato para los espacios más reducidos.
  • Universales: Amplio rango de temperatura de –40...85 °C.
  • Materiales repelentes: Revestimiento antiadherente para aplicaciones de soldadura.
  • Rápidos: Alta frecuencia de conmutación para estados de conmutación de cambio rápido.
  • Protegido: Estanqueidad gracias a los elevados grados de protección IP 68 / IP 69K.

De aplicación universal en una amplia gama de campos

Asimismo, estos potentes y resistentes modelos Kplus son inmunes a los campos electromagnéticos gracias a la nueva tecnología del sensor. Incluso instalados directamente al lado de frenos eléctricos, siguen funcionando de forma absolutamente fiable. El amplio rango de temperatura de -40…85 °C permite una utilización universal y los elevados grados de protección hasta IP 68 / IP 69K garantizan una fiabilidad duradera. El resistente cuerpo de acero inoxidable permite un uso fiable en entornos con aceites y refrigerantes. En definitiva: un detector inductivo de este tipo es lo que estaba esperando desde hace mucho tiempo el sector de automatización industrial.

Factores de corrección
Material Detector estándar Sensor Kplus
Acero 1 1
Acero inoxidable 0,7 1
Latón 0,5 1
Aluminio 0,4 1
Cobre 0,3 1

Cálculo del alcance = factor de corrección * alcance nominal

Todos los sensores Kplus de un vistazo

Los detectores inductivos son hoy día elementos indispensables en el sector industrial. En comparación con los interruptores mecánicos, los detectores inductivos ofrecen condiciones casi ideales: funcionamiento sin contacto y sin desgaste, además de altas frecuencias de conmutación y precisión de conmutación. Además son resistentes a las vibraciones, el polvo y la humedad. Los detectores inductivos detectan sin contacto todo tipo de metales.