• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa

Máquinas herramienta y mecanizado de metales

  • Alta fiabilidad con grasa y humedad gracias a su grado de protección IP68/69K, incluso con fuertes oscilaciones de temperatura entre -40 °C y 85 °C, por ejemplo, cuando se utilizan líquidos refrigerantes.
  • Las piezas de trabajo se detectan con el mismo alcance, independientemente del metal utilizado.
  • En pequeños formatos para los espacios más reducidos.

Aplicaciones móviles

  • Alta fiabilidad con grasa y humedad gracias a su grado de protección IP68/69K, incluso con fuertes oscilaciones de temperatura entre -40 °C y 85 °C, por ejemplo, funcionamiento de máquinas móviles bajo diversas condiciones climáticas en verano e invierno.
  • Resistente a golpes y vibraciones, por ejemplo, vibraciones del motor o golpes causados por irregularidades en el terreno o en el campo de aplicación de la máquina.

Alimentación e higiene

  • Alta fiabilidad con grasa y humedad gracias a su grado de protección IP68/69K, incluso con fuertes oscilaciones de temperatura entre -40 °C y 85 °C, por ejemplo, con limpieza a alta presión.
  • Las altas frecuencias de conmutación permiten una rápida detección, por ejemplo, a la hora de detectar muchos ganchos metálicos pequeños en mataderos de aves de corral.
  • La electrónica del sensor es resistente a las interferencias, ofreciendo protección contra las influencias externas negativas, por ejemplo, de equipos defectuosos, viejos o no puestos a tierra.

Cámaras de ultracongelación y liofilización

  • Resistencia al campo magnético incluso con campos magnéticos muy fluctuantes.
  • Alta fiabilidad incluso con grandes y rápidas fluctuaciones de temperatura entre -40 °C y 85 °C.

Cámaras de congelación

  • Resistente a conmutaciones erróneas debido a las bajas temperaturas y las influencias externas, por ejemplo, de sistemas de alumbrado.

Sector automovilístico

  • Frecuentemente presente en las listas de homologación de fabricantes de automóviles.
  • Reducción del inventario gracias a que los sensores Kplus ofrecen un alcance uniforme con todos los metales y se pueden utilizar universalmente.

Robots de soldadura para la construcción de carrocerías

  • Los equipos también están disponibles con revestimiento antiadherente para impedir que se adhieran las salpicaduras de soldadura.
  • Sensores inmunes a los campos electromagnéticos y a las interferencias para evitar conmutaciones erróneas por soldadura.
  • No se ven afectados por las altas temperaturas en las proximidades de los trabajos de soldadura.

Sistemas de transporte

  • Las altas frecuencias de conmutación permiten una rápida detección, por ejemplo, cuando se transportan muchos componentes metálicos pequeños o portapiezas.
  • Resistente a golpes y vibraciones, por ejemplo, por colisiones o vibraciones de la instalación causadas por la mercancía transportada.

Sistemas de envasado y embalaje

  • El efecto skin de los sensores permite mayores alcances con envases finos, por ejemplo, con alimentos enlatados o tapas de aluminio en envases de plástico.
  • Las altas frecuencias de conmutación permiten una detección rápida del material.