You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. M18 Cube: La carcasa de ifm que ahorra espacio
  2. Sensores de distancia PMD de la serie OGD

Nueva generación de sensores de distancia OGD

Más rápido, más lejos, mejor

Gracias a la innovadora tecnología PMD (PMD: Photonic-Mixer-Device), el sensor óptico de distancia OGD detecta objetos con extrema precisión a una distancia de hasta 2 m.

Gracias a este potente sistema de medición del tiempo de vuelo "on chip", se detecta con extrema precisión la presencia de objetos o su correcto montaje. Las detecciones en secuencias rápidas y a gran velocidad, por ejemplo en cintas transportadoras o en sistemas de manipulación de materiales, son también campos de aplicación habituales. La excelente resistencia a la reflexión y supresión de fondo de la tecnología PMD, junto con el alto exceso de ganancia, contribuyen a una detección fiable.

La tecnología PMD de los sensores OGD no tiene rival frente a los escáneres láser convencionales o los sensores de luz roja. El alcance independiente del ángulo y del color también permite la detección de objetos difíciles, como las superficies metálicas brillantes.

Además del valor de la distancia, se emite la reflectividad. De este modo, no solo se identifican los objetos, sino que también se pueden determinar las propiedades del material. La emisión simultánea del valor de la distancia y la reflectividad permite así diferenciar los materiales y aumenta la fiabilidad del proceso.

El sensor láser compacto es fácil de instalar gracias a su rosca M18. Además, se puede ajustar directamente en el equipo mediante un cómodo manejo con 3 botones o, alternativamente, a través de IO-Link. Para la visualización se dispone de una pantalla integrada en el sensor de 8 segmentos y 2 colores.

El sensor óptico de distancia OGD en detalle

Ventajas del OGD

Fácil integración descendente gracias al "Modo Compa"

El modo Compa permite sustituir los OGD de generaciones anteriores por equipos de la nueva generación sin grandes esfuerzos de programación. Basta con conectar el nuevo sensor a un maestro IO-Link adecuado, utilizar la función de "Copia de seguridad y restauración" y la nueva generación de sensores OGD funcionará igual que la anterior.

Transmisión sin pérdidas de datos

La transmisión digital a través de IO-Link garantiza una transmisión de datos sin pérdidas de los valores del sensor ya que, a diferencia de los equipos analógicos, no hay pérdida de señal. Esto garantiza una gran precisión de los valores de medición.

Sencillo y transparente

La visualización del estado actual del equipo, la parametrización rápida y sencilla, así como la obtención transparente de datos, permiten una supervisión y control eficientes de la instalación. Gracias al diagnóstico continuo y a la parametrización remota a través de IO-Link, los tiempos de inactividad y los costos de mantenimiento se reducen significativamente.

Múltiples valores de medición desde un solo sensor
Gracias a IO-Link, el sensor puede transmitir simultáneamente los valores actuales de distancia y de reflectividad.

Casos de uso

Función de parada de cinta transportadora en dos etapas

Al implementar una función de parada al final de una cinta transportadora, el OGD aprovecha su ventaja de la supresión de fondo. Los reflejos de los rodillos metálicos no afectan al sensor. Además, el OGD detecta con fiabilidad objetos de distintos colores. En esta aplicación, el primer punto de conmutación desencadena una reducción de la velocidad de la cinta. Cuando el objeto ha alcanzado el segundo punto de conmutación, la cinta se detiene.

La ventaja: el OGD reduce los costes de adquisición, instalación y cableado sustituyendo a la fotocélula, para la cual se necesitan dos dispositivos. Además, se puede instalar prácticamente en cualquier posición, ya que es posible alinearlo de forma oblicua con la cinta.

Control de calidad durante la producción

El OGD realiza controles de calidad en línea de forma precisa y fiable, comprobando la posición y ubicación correctas de pequeños componentes brillantes o poco reflectantes, como por ejemplo juntas tóricas o engranajes.

Detecta errores de montaje, tales como la ausencia de juntas tóricas de un grosor mayor de 5 mm. Esta detección de fallos durante la producción y antes del control de calidad final minimiza el riesgo de que se produzcan posteriormente costosos daños, como paradas de la planta o lotes defectuosos. Al mismo tiempo, el control de calidad en línea contribuye a un aseguramiento de la calidad eficiente y sostenible. Ya que cuanto antes se detecten los fallos, menor será el coste de los mismos y más rápido se podrán tomar medidas.

Con una orientación más oblicua, la luz reflejada disminuye, por lo que la precisión del valor de reflectividad se reduce.

Detección de objetos a lo largo de la línea de manipulación del producto

El OGD detecta objetos con fiabilidad, también en condiciones de luz desfavorables. Incluso los materiales reflectantes o con superficies irregulares, como los films de plástico, que además suelen ser de diferentes colores u oscuros, son detectados por el OGD.

El sensor detecta la suciedad en la lente en función del valor de reflectancia a través de IO-Link e indica cuándo es necesaria una limpieza. Esto reduce las mediciones erróneas y aumenta la seguridad del proceso.

Tecnología del OGD

Los sensores de distancia de ifm de la gama OGD utilizan la tecnología de tiempo de vuelo pmd para una medición de distancia precisa, robusta y de largo alcance. Con la tecnología de tiempo de vuelo, las ondas de luz emitidas por la fuente de luz láser se propagan. Cuando la luz se refleja en el objeto, el patrón de fase se desplaza y este desplazamiento es directamente proporcional a la distancia.

Ventajas de la medición del tiempo de vuelo (tecnología Time-of-Flight)

  • Detección robusta de pequeños objetos reflectantes, brillantes o negros
  • Gracias a la tecnología PMD, también se detectan con seguridad objetos multicolores tales como tableros de aglomerado o trozos de carne
  • Gracias a la supresión de fondo y a la luz láser, los sensores OGD funcionan de forma extremadamente fiable incluso con interferencias del entorno, como movimientos, reflejos y luz externa.
  • Instalación rápida ya que no depende del color o del ángulo

Valor añadido gracias a IO-Link

  • Transparencia en la determinación de los datos
  • Valor actual de distancia
  • Valor actual de reflectividad
  • Estado actual del equipo
  • Parametrización sencilla y rápida
  • Transmisión sin pérdidas de datos

Preguntas frecuentes

Productos