You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. M18 Cube: La carcasa de ifm que ahorra espacio
  2. Tecnología de sensores PMD

Sensor láser de distancia con tecnología Time of Flight para una medición extremadamente precisa

Lo más importante de un vistazo:

  • Fiable detección óptica de distancia con amplio alcance
  • Excelente resistencia a la reflexión y supresión de fondo para una conmutación eficaz
  • Alta precisión para la detección de piezas muy pequeñas
  • Medición independiente del color incluso en superficies difíciles
  • Versiones con clase láser 1 o 2

El principio de funcionamiento

El sensor emite una onda de luz modulada por láser, que es reflejada por el objeto a medir. La posición de fase de la señal luminosa reflejada y recibida se compara con la posición de fase de la luz emitida. A partir del desplazamiento de fase, es decir, la "distancia" entre las puntas de onda, se determina el tiempo de propagación de la luz y, en función de este, se calcula la distancia entre el sensor y el objeto.

Precisión al milímetro

Los sensores PMD de ifm tienen un diseño "System on Chip", es decir, tanto el elemento sensor como la electrónica para la evaluación de señales están integrados en un chip de silicio denominado Photo Mixer Device (PMD). Ventaja: Este diseño innovador de ifm ofrece una máxima precisión en un formato compacto e idóneo para la industria. Y todo esto a un precio mucho más económico que los sistemas convencionales.

Con el punto luminoso de láser extremadamente pequeño, los sensores son perfectamente adecuados para la detección de piezas muy pequeñas, por ejemplo, en aplicaciones de localización de incidencias y correctivos.

Detección sin problemas de superficies difíciles

La particularidad de la tecnología PMD es que la medición es independiente del color de la superficie, evitando los problemas por fuentes de luz que causan interferencias, por las superficies reflectantes con una película de aceite u objetos muy oscuros. El ángulo de incidencia sobre el objeto puede ser de hasta 20 grados.

Los sensores PMD detectan objetos con clase de protección láser 1, que no es crítica para el ojo humano. La excelente resistencia a la reflexión y supresión de fondo, junto con la alta capacidad de reserva, contribuyen a un funcionamiento fiable. El ajuste del punto de conmutación es sencillo y preciso al milímetro mediante el cómodo manejo de 3 botones o bien a través de IO-Link. También se puede indicar el valor de distancia actual.