• Productos
  • Industrias
  • IIoT y soluciones
  • Servicios
  • Empresa
  1. Sensores de caudal
  2. Selección según el fluido
  3. Gases

Medición de fluidos gaseosos

Nota:
Excelente

Muy adecuado

Adecuado

No adecuado
 
Disponible

No disponible
  Adecuado solo en parte; en este caso, póngase en contacto con el servicio técnico +54 (011) 5353-3436
  Calorímetro
Sensores en línea
Calorímetro
Sensores de inmersión
  Detalles del producto Detalles del producto

Principio de medición

Calorimétrico

Calorimétrico

Precisión

Pérdida de presión

Detección de sentido

Recuento de cantidades (totalizador)

Fluidos    

Fluidos no conductores

Fluidos químicos
de baja concentración
p. ej. sosa cáustica <5 %

Resistente a    

Fluctuaciones de temperatura

Cambios de viscosidad

Componentes del aire

Partículas

Picos de presión

Acumulación de residuos

Vibraciones

Montaje    

No se requiere tramo de entrada

Sensores calorimétricos en línea Particularidades



Principio de medición

Gamas de productos

  • Gama SD

Rango de medición

  • 0,2...200 l/min

Sección del cable

  • 1/2"...1 1/2"

Temperatura del fluido

  • -10...100 °C

Resistencia a la presión

  • 40 bares

Requisitos:

  • Consideración de los tramos de entrada y salida
  • Fluido conductor de la temperatura
  • Evitar saltos de temperatura

Industrias:

  • Industria del automóvil
  • Robótica y automatización
  • Automatización de barcos
  • Industria alimentaria

Características destacadas:

  • Alta precisión de medición
  • Alta dinámica de medición
  • Escasa pérdida de presión

Valores del proceso:

  • Medición de la cantidad total / totalizador
  • Caudal
  • Temperatura
  • Presión
  • Estado del equipo/diagnóstico

Sensores calorimétricos de inmersión

Particularidades


Principio de medición

Gamas de productos

  • Gamas SI, SA y SF

Diámetro nominal

  • Independiente del diámetro nominal

Rango de medición

  • Líquido 0,04...3 m/s
  • Gas 0,6 ...100 m/s

Precisión

  • Líquido ± (7 % MW + 2 % MEW)
  • Gas ± (10 % MW + 2 % MEW)

Temperatura del fluido

  • -20...90°C

Resistencia a la presión

  • Hasta 300 bares

Requisitos:

  • Consideración de los tramos de entrada y salida
  • Fluido conductor de la temperatura
  • Evitar saltos de temperatura

Industrias:

  • Industria del automóvil
  • Robótica y automatización
  • Industria del agua
  • Automatización de barcos
  • Industria alimentaria

Características destacadas:

  • Independiente del diámetro nominal de los tubos
  • Amplia gama de materiales para los componentes en contacto con el fluido
  • Sencilla puesta en marcha

Valores del proceso:

  • Velocidad de caudal puntual
  • Temperatura
  • Estado del equipo/diagnóstico
  • Caudal calculado

Plataforma de productos - Sensores de caudal / caudalímetros