You probably do not come from: Argentina. If necessary, change to:United States
  1. Sensores de caudal
  2. Servicio de calibración

Servicio de calibración

En una calibración, se determina y documenta de forma trazable la desviación de un instrumento de medida, el denominado elemento de prueba, respecto a un instrumento de referencia, el denominado patrón.

El resultado de esta comparación proporciona información sobre la desviación de la variable medida en diferentes puntos de medición y se puede reproducir en forma absoluta o relativa. La calibración periódica del equipo de medición permite garantizar la precisión y la reproducibilidad de los datos de medición. La medición comparativa se realiza con un dispositivo de referencia de presión.

La medición comparativa de sensores de caudal para medir fluidos líquidos se realiza con un dispositivo de referencia de caudal. Durante la medición comparativa, el fluido circula a través del dispositivo de medición que se va a calibrar y a través de otro caudalímetro de referencia que se ha calibrado previamente.

Descarga de certificados de calibración de muestra

Calibración: más información