Einsatzbereich
Applikation |
Hygiene- und Nassbereiche in der Lebensmittelindustrie |
Durchschleiffunktion |
Spannungsversorgung; Feldbusschnittstelle |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
18...31,6 DC; (AS-i) |
Stromaufnahme [mA] |
300...1500; (AUX) |
Max. Stromaufnahme aus AS-i [mA] |
100 |
Schutzklasse |
III |
Strombelastbarkeit gesamt [A] |
1,1; (Port 1+2: 0,55 (AUX); Port 3+4: 0,55 (AUX)) |
Zusätzliche Spannungsversorgung [V] |
20...30 DC; (AUX) |
Ein-/Ausgänge
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge |
8; (konfigurierbar) |
Anzahl der Ein- und Ausgänge |
Anzahl der digitalen Eingänge: 8; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 |
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge |
8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
Sensorversorgung der Eingänge |
AUX |
Schaltpegel High [V] |
11...30 |
Schaltpegel Low [V] |
0...5 |
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge |
ja |
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge |
4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] |
300 |
Kurzschlussfest |
ja |
Aktuatorversorgung der Ausgänge |
AUX |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle |
IO-Link; AS-i |
IO-Link Master
Übertragungstyp |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link Revision |
1.1 |
Anzahl Ports Class A |
4 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...60 |
Lagertemperatur [°C] |
-25...85 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] |
90 |
Schutzart |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K) |
Schutzart (NEMA 250) |
6P |
Verschmutzungsgrad |
2 |
Chemische Medien |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Schockfestigkeit |
|
Vibrationsfestigkeit |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
MTTF [Jahre] |
161 |
AS-i Kennwerte
AS-i Version |
2.11; 3.0 |
Erweiterter Adressiermodus |
nein |
AS-i Profil |
Basic Slave (CTT1 Eingang) |
S-7.4.E |
Additional Slave (CTT1 Eingang) |
S-7.3.E |
Additional Slave (CTT1 Ausgang) |
S-7.3.2 |
|
Anzahl AS-i Devices |
1...5 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
255 |
Werkstoffe |
Gehäuse: PA grau; Buchse: 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Bemerkungen
Bemerkungen |
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung. |
|
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss
IO-Link Port Class A X01...X04 |
Steckverbindung: 4 x M12; Codierung: A |
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung IN
X21 |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung OUT
X22 |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |