Einsatzbereich
Applikation |
Hygienebereich; E/A-Module für den Feldeinsatz |
Durchschleiffunktion |
Feldbusschnittstelle |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] |
20...28 DC; (US ; nach SELV/PELV) |
Stromaufnahme [mA] |
300...3900; (US) |
Schutzklasse |
III |
Sensorversorgung US
Strombelastbarkeit gesamt [A] |
3,6 |
Ein-/Ausgänge
Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge |
8; (konfigurierbar) |
Anzahl der Ein- und Ausgänge |
Anzahl der digitalen Eingänge: 8; Anzahl der digitalen Ausgänge: 4 |
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge |
8; (IO-Link Port Class A: 4 x 2) |
Schaltpegel High [V] |
11...28 |
Schaltpegel Low [V] |
0...5 |
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge |
ja |
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge |
4; (IO-Link Port Class A: 4 x 1) |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] |
300 |
Kurzschlussfest |
ja |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle |
Ethernet; IO-Link |
Ethernet - PROFINET
Übertragungsstandard |
100Base-TX |
Übertragungsrate |
100 MBit/s |
Protokoll |
PROFINET |
Werkseinstellungen |
IP-Adresse: 0.0.0.0 |
Subnetzmaske: 0.0.0.0 |
Gateway IP-Adresse: 0.0.0.0 |
MAC-Adresse: siehe Typenschild |
|
Hinweis zu Schnittstellen |
IO-Link Integration Edition 2 |
CC-C (Conformance Class C) (IRT-Switch) |
S2-Redundanz |
Netload Class III |
CiR (Configuration in Run) |
SNMP (Simple Network Management Protocol) |
MRP (Media Redundancy Protocol) |
Unterstützte Netzwerk-Topologien: Linie |
Ring |
|
Ethernet - Internet of Things
Übertragungsstandard |
10Base-T; 100Base-TX |
Übertragungsrate |
10 MBit/s; 100 MBit/s |
Protokoll |
MQTT JSON |
Werkseinstellungen |
IP-Adresse: 169.254.x.x |
Subnetzmaske: 255.255.0.0 |
Gateway IP-Adresse: 0.0.0.0 |
MAC-Adresse: siehe Typenschild |
|
Hinweis zu Schnittstellen |
Sicherheitsprotokoll: HTTPS |
|
IO-Link Master
Übertragungstyp |
COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud) |
IO-Link Revision |
1.1 |
Anzahl Ports Class A |
4 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] |
-25...60 |
Lagertemperatur [°C] |
-25...85 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] |
90 |
Schutzart |
IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (Betrieb mit Edelstahl-Verschlusskappen: IP 69K) |
Schutzart (NEMA 250) |
6P |
Verschmutzungsgrad |
2 |
Chemische Medien |
ISO 16750-5 |
HLP, CC, DB, DC, DD, CA |
NEMA 250 5.13.1 |
AA |
|
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
EN 61000-6-2 |
|
EN 61000-6-4 |
|
|
Schockfestigkeit |
|
Vibrationsfestigkeit |
DIN EN 60068-2-64 2009-04 |
|
DIN EN 60068-2-6 2008-10 |
|
|
MTTF [Jahre] |
97 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
320,9 |
Werkstoffe |
Gehäuse: PA grau; Buchse: 1.4404 (Edelstahl / 316L) |
Werkstoff Dichtung |
EPDM |
Zubehör
Lieferumfang |
Verschlusskappe: 1 x M12, Edelstahl, E12542 |
|
Bemerkungen
Bemerkungen |
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung. |
|
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Ethernet
PROFINET X21, X22 |
Steckverbindung: M12; Codierung: D; Dichtung: EPDM |
Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss
IO-Link Port Class A X01...X04 |
Steckverbindung: M12; Codierung: A; Dichtung: EPDM |
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung
X31 |
Steckverbindung: M12; Codierung: A |