IO-Link Modul CompactLine
AL2336
IOL MOD SL 6XDO/DO E D M12 IP67
IO-Link Modul CompactLine
AL2336
IOL MOD SL 6XDO/DO E D M12 IP67
- Sechs Steckplätze mit jeweils zwei binären Ausgängen für zwölf Aktuatoren
- Zwei separate Spannungsversorgungen mit jeweils 1,8 A belastbar
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Für das einfache Ansteuern von Aktuatoren an beliebigen IO-Link Mastern
- Daten- und Energieübertragung auch mit ungeschirmtem Verbindungskabel möglich
Einsatzbereich
Applikation | E/A-Module für den Feldeinsatz |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC; (US) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 50; (US) |
Schutzklasse | III |
Zusätzliche Spannungsversorgung [V] | 18...30 DC; (UA) |
Max. Stromaufnahme aus zusätzlicher Versorgung [mA] | 3600; (UA) |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Ausgänge: 12 |
---|
Ausgänge
Anzahl der digitalen Ausgänge | 12; (6 x 2) |
---|---|
Ausgangsfunktion | PNP |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 1800 |
Strombelastbarkeit Ausgänge gesamt [A] | 3,6; (Strombelastbarkeit je Ausgangsseite: 1800 mA) |
Galvanisch entkoppelt | ja |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Unterstützte DeviceIDs |
|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
SDCI-Norm | IEC 61131-9 |
SIO-Mode | nein |
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 5,6 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...60 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...70 | ||||
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90 | ||||
Max. Höhe über NN [m] | 2000 | ||||
Schutzart | IP 65; IP 67 | ||||
Schutzart (NEMA 250) | 6P | ||||
Verschmutzungsgrad | 2 | ||||
Chemische Medien |
|
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||||
Vibrationsfestigkeit |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 308,8 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 26 x 59,3 x 152 |
Werkstoffe | Gehäuse: PA; Buchse: Messing vernickelt |
Werkstoff Dichtung | FKM |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
||
---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Ausgänge
X1.0...X1.5 | Steckverbindung: M12; Codierung: A; Dichtung: FKM |
---|
Elektrischer Anschluss - IO-Link
X1 | Steckverbindung: M12; Codierung: A |
---|
Elektrischer Anschluss - Spannungsversorgung
X31 | Steckverbindung: M12; Codierung: A |
---|