IO-Link Modul CompactLine
AL2411
IO-Link module 8 DI M8 IP 67
IO-Link Modul CompactLine
AL2411
IO-Link module 8 DI M8 IP 67
- Kompakte Bauform durch M8 Buchsen
- Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung
- Erkennen von Kurzschluss und Überspannung
- Parametrierung und Diagnose per IO-Link
- Erweiterung von IO-Link Mastern mit zusätzlichen Ein-und Ausgängen
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC; ("supply class 2" gemäß cULus) |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | 50 |
Strombelastbarkeit je Port [A] | 0,1 |
---|
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 8 |
---|
Eingänge
Anzahl der digitalen Eingänge | 8; (4 x 2) |
---|---|
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge | PNP |
Eingangsstrombegrenzung [mA] | 15 |
Eingangsstrom High [mA] | 6...10 |
Eingangsstrom Low [mA] | 0...2 |
Schaltpegel High [V] | > 11 |
Kurzschlussfestigkeit Digitaleingänge | ja |
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Unterstützte DeviceIDs |
|
Übertragungstyp | COM2 (38,4 kBaud) |
---|---|
IO-Link Revision | 1.1 |
SDCI-Norm | IEC 61131-9 |
SIO-Mode | nein |
Prozessdaten binär | 32 |
Min. Prozesszykluszeit [ms] | 2,9 |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -25...70 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Lagertemperatur [°C] | -25...85 | ||||
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90; (nicht kondensierend) | ||||
Schutzart | IP 67 | ||||
Schutzart (NEMA 250) | 6P | ||||
Chemische Medien |
|
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
---|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 144,5 |
---|---|
Werkstoffe | PBT; Buchse: Messing vernickelt; O-Ring: FKM |
Werkstoff Dichtung | FKM |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
||
---|---|---|---|
Zubehör optional |
|
Bemerkungen
Bemerkungen |
|
|||
---|---|---|---|---|
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Elektrischer Anschluss - IO-Link
Steckverbindung: M12; Codierung: A |
Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss
Steckverbindung: M8; Codierung: A; Dichtung: FKM |