- Produkte
- Bildverarbeitung / Identifikation
- Vision-Sensoren
- 2D Vision-Sensoren zur Objekterkennung und -inspektion
- O2D522
Objekterkennungssensor
O2D522
O2DIRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30
Objekterkennungssensor
O2D522
O2DIRDKG/E1/E2/EF/GM/TB/W/30
- Kombinierbare 2D-Prüfung von Konturen und Flächen für maximale Qualitätssicherung
- Leistungsstarke Algorithmen meistern auch anspruchsvolle Anforderungen
- Benutzerfreundliche Software vereinfacht die Einrichtung der Inspektionsaufgaben
- Zuverlässige Funktion bei wechselnden Lichtverhältnissen
- Elektrischer Fokus nimmt Details ins Visier
Produktmerkmale
Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Bildauflösung [px] | 1280 x 960 |
Max. Leserate [Hz] | 40 |
Elektrische Daten
Betriebsspannung [V] | 18...30 DC |
---|---|
Stromaufnahme [mA] | < 300; (24V DC typisch) |
Max. Stromaufnahme [mA] | 950; (18V DC, mit geschalteten Ausgängen, Speicherstick aktiv) |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 850 |
Bildsensor | CMOS Bildsensor S/W |
Ein-/Ausgänge
Anzahl der Ein- und Ausgänge | Anzahl der digitalen Eingänge: 3; Anzahl der digitalen Ausgänge: 5 |
---|
Eingänge
Trigger | extern; 24 V PNP/NPN (IEC 61131-2 Typ 3); TCP/IP; EtherNet/IP; intern |
---|---|
Anzahl der digitalen Eingänge | 3 |
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge | 24 V PNP/NPN; (Typ 3 (IEC 61131-2)) |
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP/NPN; (parametrierbar) |
---|---|
Anzahl der digitalen Ausgänge | 5; (konfigurierbar) |
Ausgangsfunktion | konfigurierbar |
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V] | 1 |
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 100 |
Kurzschlussschutz | ja |
Ausführung Kurzschlussschutz | getaktet |
Überlastfest | ja |
Erfassungsbereich
Bildfeldgröße [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arbeitsabstand [mm] | > 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Bildauflösung [px] | 1280 x 960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Objektivtyp | Weitwinkel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Leserate [Hz] | 40 |
Software / Programmierung
Parametriermöglichkeiten | Über PC mit ifm Vision Assistant |
---|
Schnittstellen
Kommunikationsschnittstelle | Ethernet |
---|
Anzahl der Ethernet Schnittstellen | 1 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Übertragungsstandard | 10Base-T; 100Base-TX | ||||
Übertragungsrate | 10 MBit/s; 100 MBit/s | ||||
Protokoll | TCP/IP; EtherNet/IP | ||||
Werkseinstellungen |
|
||||
Verwendungstyp | Parametrierung; Datenübertragung |
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur [°C] | -10...50 |
---|---|
Lagertemperatur [°C] | -40...70 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 90; (nicht kondensierend) |
Max. Höhe über NN [m] | 4000 |
Schutzart | IP 65 |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||||
Vibrationsfestigkeit |
|
||||
Photobiologische Sicherheit | freie Gruppe; (EN 62471) | ||||
Elektrische Sicherheit |
|
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 619,4 |
---|---|
Montageart | Schraubmontage; (Bohrung M4 x 7mm) |
Abmessungen [mm] | 45 x 45 x 86 |
Werkstoffe | Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontscheibe: Gorillaglas; LED-Fenster: PC; Taster: POM |
Werkstoff Dichtung | FKM |
Anzugsdrehmoment [Nm] | 2,1 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedienelemente |
|
Zubehör
Zubehör optional |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Ethernet
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: D; Griffkörper: Edelstahl; Dichtung: FKM |
Elektrischer Anschluss - Versorgung
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Griffkörper: Edelstahl |