Produktmerkmale
Lichtart |
Infrarotlicht |
Elektrische Ausführung |
PNP |
Schutzart |
IP 65; IP 67 |
Einsatzbereich
Schutzfunktion |
Zugangsabsicherung Handschutz |
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] |
20 |
Betriebsspannung [V] |
24 DC |
Schutzklasse |
III |
Verpolungsschutz |
ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] |
< 2 |
Lichtart |
Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] |
950 |
Empfänger
Stromaufnahme [mA] |
83 |
Sender
Stromaufnahme [mA] |
42 |
Ausgänge
Elektrische Ausführung |
PNP |
Anzahl der OSSD-Ausgänge |
2 |
Strombelastbarkeit je OSSD-Ausgang [mA] |
400; (24 V) |
Kurzschlussschutz |
ja |
Erfassungsbereich
Schutzfeldhöhe [mm] |
1060 |
Auflösung (Detektionsvermögen d) [mm] |
40 |
Schutzfeldbreite (niedrige Lichtleistung) [m] |
0...4 |
Schutzfeldbreite (hohe Lichtleistung) [m] |
3...12 |
Umgebungsbedingungen
Einsatzort |
Klasse C nach EN 60654-1 Wettergeschützter Einsatzort |
Umgebungstemperatur [°C] |
-10...55 |
Lagertemperatur [°C] |
-20...70 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] |
95 |
Schutzart |
IP 65; IP 67 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
Schockfestigkeit |
|
Vibrationsfestigkeit |
|
Sicherheitskennwerte
BWS-Typ (IEC 61496-1) |
4 |
Entspricht den Anforderungen |
ISO 13849-1: 2015 Kategorie 4, PL e |
IEC 61508 SIL 3 |
IEC 62061 SIL 3 |
|
Gebrauchsdauer TM (Mission Time) [h] |
175200 |
PFH [1/h] |
1,2E-08 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] |
3780 |
Abmessungen [mm] |
1113 x 28 x 30 |
Werkstoffe |
Gehäuse: Aluminium; Frontscheibe: PC |
Länge L [mm] |
1113 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
Sender |
1 x LED |
Empfänger |
2 x LED |
|
Zubehör
Lieferumfang |
Montagewinkel: 4 |
Nutensteine: 4 |
Muttern |
|
Bemerkungen
Verpackungseinheit |
1 Stück |
Elektrischer Anschluss - Empfänger
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Max. Leitungslänge: 100 m; bei Adernquerschnitt 0,34 mm² |
Elektrischer Anschluss - Sender
Anschluss |
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |