- Produkte
- Sicherheitstechnik
- Sicherheitslichtvorhänge
- Floating Blanking mit konfigurierbarer Ausblendung
- OY806S
Sicherheitslichtvorhang
OY806S
OYA0910-14-4-05-P-1-B
Sicherheitslichtvorhang
OY806S
OYA0910-14-4-05-P-1-B
- Mit beweglicher Ausblendung / Floating Blanking
- Zuverlässige Absicherung von Gefahrenbereichen und Zugängen
- Für die sichere Materialzuführung an Pressen in der metall- und holzverarbeitenden Industrie
- Entspricht den Anforderungen von Typ 4 nach IEC 61496
- Hohe, am Gerät wählbare Reichweite
Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert. Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt).
Produktmerkmale
Lichtart | Infrarotlicht |
---|---|
Elektrische Ausführung | PNP |
Schutzart | IP 65 |
Einsatzbereich
Schutzfunktion | Zugangsabsicherung Fingerschutz |
---|
Elektrische Daten
Betriebsspannungstoleranz [%] | 20 |
---|---|
Betriebsspannung [V] | 24 DC |
Schutzklasse | III |
Verpolungsschutz | ja |
Bereitschaftsverzögerungszeit [s] | < 18 |
Lichtart | Infrarotlicht |
Wellenlänge [nm] | 950 |
Stromaufnahme [mA] | 125 |
---|
Stromaufnahme [mA] | 83 |
---|
Ausgänge
Elektrische Ausführung | PNP |
---|---|
Anzahl der OSSD-Ausgänge | 2 |
Strombelastbarkeit je OSSD-Ausgang [mA] | 500; (24 V) |
Kurzschlussschutz | ja |
Erfassungsbereich
Schutzfeldhöhe [mm] | 910 |
---|---|
Auflösung (Detektionsvermögen d) [mm] | 14 |
Schutzfeldbreite (niedrige Lichtleistung) [m] | 0...3 |
Schutzfeldbreite (hohe Lichtleistung) [m] | 0...5 |
Bewegliche Ausblendung (Floating Blanking) | ja |
Reaktionszeiten
Ansprechzeit [ms] | 15,5 |
---|
Umgebungsbedingungen
Einsatzort | Klasse C nach EN 60654-1 Wettergeschützter Einsatzort |
---|---|
Umgebungstemperatur [°C] | 0...55 |
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 95 |
Schutzart | IP 65 |
Zulassungen / Prüfungen
EMV |
|
||
---|---|---|---|
Schockfestigkeit |
|
||
Vibrationsfestigkeit |
|
Sicherheitskennwerte
BWS-Typ (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Entspricht den Anforderungen |
|
|||
Gebrauchsdauer TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1,8E-08 |
Mechanische Daten
Gewicht [g] | 5070 |
---|---|
Abmessungen [mm] | 1011 x 35 x 45 |
Werkstoffe | Gehäuse: Aluminium; Frontscheibe: PC |
Länge L [mm] | 1011 |
Anzeigen / Bedienelemente
Anzeige |
|
---|
Zubehör
Lieferumfang |
|
---|
Bemerkungen
Verpackungseinheit | 1 Stück |
---|
Elektrischer Anschluss - Empfänger
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Max. Leitungslänge: 100 m; bei Adernquerschnitt 0,34 mm² |
---|
Elektrischer Anschluss - Sender
Anschluss | Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A |
---|