- Lösungen Lebensmittel- und Getränkeindustrie
- Verbindungstechnik
Wie Sie die Verfügbarkeit Ihrer Anlage durch Verbindungstechnik verbessern
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/fb/evf_food_and_beverages_lp.jpg?v=791820245)
Sie wollen:
- Stillstandszeiten und Kosten, die durch das Eindringen von Wasser verursacht werden, verringern?
- weniger Kabel austauschen müssen?
- den Verdrahtungsaufwand verringern?
Dann setzen Sie auf zuverlässige Verbindungstechnik für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie von ifm und erfahren Sie hier, wie die Lösungen Ihnen helfen.
Wie kann ich mit ifm-Lösungen Stillstandszeiten verringern und die Verfügbarkeit meiner Anlage erhöhen?
Durch:
- Materialen, die gegen Reinigungsmittel und Temperaturschocks resistent sind und somit einen langfristigen Einsatz in rauen Umgebungen ermöglichen
- robuste M12-Verbindungen, die gegenüber schnellen Temperaturwechseln und Schwingungen weitestgehend resistent sind
- die Möglichkeit eines schnellen Sensoraustausches
- eine schnellere Verdrahtung via IO-Link (anstatt einer Verdrahtung am Schaltschrank)