- moneo: IIoT-Plattform
- Produkte
- moneo DataScience Toolbox
- moneo PatternMonitor
moneo PatternMonitor
Intelligente Erkennung ungewünschter Prozessveränderungen
Der moneo PatternMonitor (PAM) ist ein intelligentes und innovatives KI-Tool aus der moneo DataScience Toolbox, das stationäre und kontinuierliche Prozesse in Ihrem Unternehmen überwacht und strukturelle Veränderungen bzw. Anomalien einzelner kritischer Prozesswerten wie Temperatur, Strömung und Vibration identifiziert.
Dabei nutzt die Software „Machine Learning“-Algorithmen, um auf folgende unerwartet auftretende Muster in Prozessdaten zu reagieren:
Zu- oder Abnahme der
allmähliche Nive
plötzlicher, stufenweis
So funktioniert der moneo PatternMonitor
Der moneo PatternMonitor ist ein intelligentes Monitoring-KI-Tool, das einfach in der Handhabung und ohne Data Science-Expertise bedienbar ist. Er bereitet komfortabel und automatisiert Daten auf und überwacht diese, auf Basis von „Machine Learning“ selbstständig.
Das kann der moneo PatternMonitor
Durch die permanente Suche nach den Mustern Volatilität, Trend und Niveauwechsel ermöglicht der moneo PatternMonitor eine schnelle Detection von ungewünschten Veränderungen oder Abnutzungen in jedem Bereich der Industrie und des „Condition Monitorings“.
Die Softwarelösung kann zur detaillierten Überwachung einzelner kritischer Prozesswerten im Bereich des „Condition Monitoring“ eingesetzt werden.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/products/datascience/patternmonitor/moneo-patternmonitor-moodshot-en.png?v=1186038760)
Mustergültig –
Die Vorteile des moneo PatternMonitor sprechen für sich
Keine Da
Automatis
Automatische
Permanente Hin
In nur wenigen Schritten unerwünschte Veränderungen erkennen – mit dem 5-Step-Wizard
Die KI-Software moneo PatternMonitor bietet jedem Anwender einen Einrichtungsassistenten, der die Software einfach in der Anwendung macht.
In nur fünf Schritten kann die künstliche Intelligenz des Monitoring-Tools ohne Expertenunterstützung aktiviert und die Datenaufbereitung, Qualitätsprüfung und Parametrierung der Mustererkennung automatisiert werden.
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/landingpages/moneo/products/datascience/patternmonitor/moneo-datasciencetoolbox-pm-steps-1-5-de.png?v=1186184478)