Hohe Reichweite im Kleinstformat: induktiver Sensor in M8-Bauform
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-position-ies215_ies216-2240x1260-01.jpg?v=1348157156)
- 30-mm-Sensor für engste Platzverhältnisse
- Hohe Reichweite von 6 mm bei nichtbündigem Einbau
- Dicht in jeder Anwendung dank Schutzart IP 65 bis IP 69K
- Durchschraubbares Gewinde für flexible Montage
Leicht, klein und hart im Nehmen
Die äußerst kompakte Bauform spielt ihre Stärken überall dort aus, wo für die Sensorik nur begrenzte Einbaumaße zur Verfügung stehen oder die zusätzliche Masse gering gehalten werden soll: In der Fabrikautomation, an Werkzeugmaschinen oder an schnell bewegten Roboterarmen. Dabei punktet der Miniatur-Sensor mit Tastweiten, die größeren Bauformen in nichts nachstehen. Zudem ist er dank V2A-Gehäuse äußerst widerstandsfähig und mit einem Temperaturbereich von -40 bis 85 °C auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie geeignet.
Um die Montage in beengten Umgebungen zu vereinfachen, sind die Gewindeverläufe präzise aufeinander abgestimmt. So kann der Sensor von vorne oder hinten in die vorgesehene Bohrung eingeschraubt werden. Vier in 90°-Schritten angeordnete LEDs ermöglichen in jeder Lage eine visuelle Kontrolle des Schaltzustandes.