- Produktneuheiten
- IO-Link
- Konverter zwischen Analogsignalen und IO-Link
Konverter zwischen Analogsignalen und IO-Link

- Umwandlung von analogen Signalen in IO-Link oder umgekehrt (je nach Variante)
- Unterstützt Analogwerte als Strom- oder Spannungssignale (4...20 mA oder 0...10 V)
- Industrie-4.0-Anbindung für herkömmliche Analogsensoren
Das Leistungs-Plus dank IO-Link
- Einfache Parametrierung über IO-Link
- Reduzierung von Störungen durch digitale Übertragung
Konvertierung von Analogsignalen zu IO-Link
Mit den Konvertern DP2200 und DP1222 können analoge Sensorsignale 4...20 mA oder 0...10 V in eine digitale IO-Link-Kommunikation überführt werden. Vorteile: Die digitale Prozesswertübertragung ist unempfindlich gegen EMV-Einflüsse. Außerdem lassen sich mit den Konvertern ältere Analogsensoren in modernen Industrie-4.0-Applikationen nutzen.
Konvertierung von IO-Link zu Analogsignalen
Die Konverter DP1213 und DP1223 wandeln digitale IO-Link-Messwerte in zwei unabhängige analoge Ausgangssignale, je nach Variante entweder 4...20 mA oder 0...10V. Analogsignale werden beispielsweise benötigt als Sollwerte für proportionale Ventile oder für Frequenzumrichter zur Ansteuerung von Motoren.