Reflexlichttaster OG für die Lebensmittelindustrie
- Edelstahlgehäuse mit hoher Schutzart für den Hygiene- und Nassbereich (IP 69K)
- Splitterfeste Kunststofflinse für hohe Prozesssicherheit
- Kompakte Bauform mit Standard M18-Gewinde für mühelose Montage
Das Leistungs-Plus dank IO-Link
- Schaltpunkte einfach und schnell über IO-Link einstellen
- Abstände kontinuierlich messen und im laufenden Prozess überwachen
Für beengte Einbauverhältnisse in der Lebensmittelindustrie
Die platzsparende Bauform mit seitlichem M18-Gewinde und nach unten abgeführter Steckverbindung erfüllt perfekt alle Anforderungen im Hygieneund Nassbereich. Der Sensor zeichnet sich durch sein V4A-Edelstahlgehäuse mit lebensmittelechtem Dichtungsmaterial, splitterfester Kunststofflinse und hoher Schutzart IP 68 / 69K aus. Aggressiven Reinigungsmitteln oder Hochdruckreinigungen widersteht er problemlos.
Kontinuierliche Abstandsmessung über IO-Link
ifm bietet die neuen OG Cubes als Reflexlichtaster und Einweglichtschranke an. Als Reflexlichttaster mit Hintergrundausblendung lassen sich die Tastweiten über IO-Link einstellen und der Abstandswert, ähnlich wie bei Analogsensoren, millimetergenau ausgeben. Zudem bieten alle Varianten vielfältige Einstellmöglichkeiten, wie Hell- / Dunkelschaltung oder Ein- und Ausschaltverzögerung für eine schnelle Inbetriebnahme.