OGD mit Kunststoff- Frontscheibe: Abstandsmessung mit Sicherheitsplus
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/a7717e531711604da8cbc356d9e04c5d/-S610/ifm-topproducts-headimage-position-OGD583-2240x1260-01.jpg)
- Hohe Prozesssicherheit dank splitterfester Frontscheibe aus Kunststoff
- 2 in 1: Gleichzeitige Ausgabe des Abstandswerts und der Reflektivität
- Identifizierung und Sortierung von Objekten anhand der Reflektivität
Das Leistungs-Plus dank IO-Link
- Visualisierung der Prozesswerte über IO-Link und 2-Farb-Display am Gerät
Alles unter Kontrolle dank OGD Reflecitivity mit Kunststofflinse
Der OGD Reflectivity verfügt zusätzlich zu dem gegebenen Abstandswert auch über einen Schaltausgang für den Reflektivitätswert. So lässt sich die Zuverlässigkeit der Prozessteuerung erhöhen: Es wird beispielsweise nicht nur erkannt, ob ein Tiefkühlprodukt belegt ist, sondern über die Reflektivität gleichzeitig festgestellt, ob der korrekte Belag verwendet wurde. Darüber hinaus ist der OGD Reflectivity nun auch mit einer Kunststoff-Frontscheibe ausgestattet, um besonders in Applikationen aus dem Lebensmittelbereich Risiken durch splitterndes Glas vorzubeugen. Damit ist nicht nur eine zuverlässige Prozesssteuerung, sondern auch ein hohes Maß an Prozesssicherheit geboten. Sämtliche Parameter des Sensors lassen sich über die bewährte Drei-Tasten-Bedienung einstellen und über das Zwei-Farb-Display bequem ablesen. Auch die Parametrierung und Auslesung per IO-Link ist möglich.