IO-Link-Master trifft auf Verdrahtungssystem
![](https://media.ifm.com/CIP/mediadelivery/rendition/bd712183d3e3e149979a5cb444c654dd/-S610/ifm-topproducts-headimage-industrial-communication-AC60-2240x1260-01.jpg)
- IO-Link-Mastermodule für das Verdrahtungssystem AS-i
- 4 Port IO-Link-Modul, versorgt aus AS-i und AUX
- 2 Port IO-Link-Modul, nur aus AS-i versorgt
- Ein integrierter Parameterspeicher vereinfacht den Sensortausch
- Feldmodul mit IP 69K auch für die Lebensmittelindustrie
IO-Link-Master für das Verdrahtungssystem AS-i
Die dezentralen AS-i IO-Link-Master-Module dienen als Gateway zwischen intelligenten IO-Link-Sensoren und dem Feldbus AS-Interface. Sie verbinden die Vorteile des Verdrahtungssystems AS-i mit der standardisierten IO-Link-Kommunikation. IO-Link ermöglicht eine detaillierte Diagnose der angeschlossenen Sensoren oder Aktoren und kann somit die Anlagenverfügbarkeit erhöhen. Des Weiteren ermöglicht der integrierte Parameterspeicher des IO-Link-Masters einen einfachen Sensortausch.
Robuste Feldbusmodule für anspruchsvolle Applikationen
Der spezielle Gehäusewerkstoff und die hohe Dichtigkeit (IP 67 oder IP 69K) der grauen Module erlauben den Einsatz in Coolant-Applikationen oder direkt in Nassbereichen der Lebensmittelindustrie. Die ecolink-Technologie garantiert zuverlässige, dauerhaft dichte M12-Verbindungen der Anschlussleitungen.