Schnell und präzise: Optischer Sensor misst Abstände im μm-Bereich
- Erfasst kleinste Objekte im Mikrometer-Bereich
- Geeignet für hochfrequente Applikationen
- Drei Betriebsmodi und robuste, kompakte Bauform ermöglichen breites Einsatzspektrum
- Komfortable Parametrierung und Datenauslese in der IT-Ebene
Präzise Objekterfassung in herausfordernder Umgebung
Der kompakte optische Abstandssensor OMH spielt seine Stärken überall dort aus, wo andere Sensoren an ihre Grenzen stoßen.
Schnellen Förderband-Applikationen stellt er im Speed-Modus Messfrequenzen bis 1200 Hz entgegen, Kleinst-Objekte erfasst er dank einer Auflösung von bis zu 0,01 Millimetern. Diese Genauigkeit im Mikrometerbereich behält der OMH dank Power-Modus auch dann bei, wenn die Objekte aufgrund ihrer Beschaffenheit für gewöhnliche Abstandssensoren nur noch schwer zu erfassen sind.
Auch präzise Anordnungen und Platzierungen von Bauteilen, wie es etwa in der Batteriezellenproduktion erforderlich ist, lassen sich mit dem OMH dank seiner hohen Genauigkeit zuverlässig sicherstellen.