IIoT-Controller: Leistungsstarkes Multitalent für den Schaltschrank
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/app_f_0616_km.jpg?v=1718659056)
Leistungsstark und vielseitig
Der IIoT Controller überzeugt als leistungsstarke, kommunikative und flexible Lösung in der Digitalisierung von Maschinen und Anlagen. Leistungsstark, da er mit 1,2 GHz-Quadcore-Prozessor bei Umgebungstemperaturen bis 55 °C auf vollem Leistungsniveau arbeitet. Kommunikativ, da er mit seinen diversen Protokollen ein wahres Sprach- und Übersetzungstalent ist, ganz egal ob es sich um Verbindungen in die IT-Welt handelt oder um die Einbindung von E/A-Daten der Automatisierungstechnik. Über den ifm IoT-Core ist sogar eine Plug & Play Anbindung von IO-Link Devices möglich – Interpretation der IODDs inklusive. Flexibel, da der edgeController über CODESYS V3.5 frei programmiert werden oder für vordefinierte Lösungen ganz ohne Programmierung verwendet werden kann.
Sie möchten das Gerät aus der Ferne verwalten? Kein Problem, der CODESYS Automation Server ermöglicht Remote Debugging und Remote-Web-Visualisierung.