You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States

Radarsensor für offene und geschlossene Behälter

Präzise Messung an offenen und geschlossenen Tanks und Behältern

Der Radar-Füllstandsensor LW2120 misst Füllstände von flüssigen Medien bis 10 Metern präzise und ohne Blindbereiche. Die verwendete 80-GHz-Frequenz sorgt für stabile und präzise Messergebnisse auch dann, wenn z. B. Dampf oder Kondensat im Tank vorherrschen.

Mit der als Zubehör erhältlichen Antennenverlängerung darf der Sensor auch außerhalb von geschlossenen Metalltanks verwendet werden, also zum Beipiel an offenen Wannen.

Auch ermöglicht das Radarmesssystem den Blick durch nichtmetallische Wandungen hindurch, sodass der Füllstandsensor einfach oberhalb von Kunststofftanks wie z. B. IBC-Containern montiert werden kann.

Präzise Überwachung in industrieller Umgebung

LW2120 im Detail

Den neuen Radar-Füllststandsensor als 3D Modell erkunden, die Produktvorteile erfahren, über mögliche Applikationen lesen, sehen wie man den LW2120 an vorhandene Steuerungen anbindet und die IO-Link Vorteile kennen lernen. Offen gebliebene Fragen beantwortet die FAQ.