You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. Sensoren
  3. Induktive Miniatur-Sensoren

Induktive Miniatur-Sensoren

Einsatzgebiete

Die induktiven Sensoren der Bauform IY/IZ kommen in verschiedenen
Industriebereichen mit beengten Platzverhältnissen zum
Einsatz, beispielsweise in Werkzeugmaschinen, der Assembly-
Automation und der Elektronikproduktion. Sie erfassen Endlagen
von kleinen Greifern und Spannern, ermöglichen präzise Drehzahlüberwachung
bei Zahnrädern sowie die exakte Überwachung
von Drehbewegungen.

Erhöhter Schaltabstand für stabile Prozesse

Der erhöhte Schaltabstand erleichtert die Platzierung der Sensoren.
Die Positionsabfrage ist auch bei mechanischen Toleranzen
zuverlässig, Fehlschaltungen werden vermieden. Das steigert
die Prozesssicherheit.

Montage

Die Bauform IY ist dank M5-Gewinde einfach einschraubbar.
Die Bauform IZ besitzt eine 4-mm-Glatthülse und kann präzise
und effizient mit dem entsprechenden Halter befestigt werden.

Schutzart IP67 für herausfordernde Umgebungsbedingungen

Das robuste Gehäuse ist speziell für anspruchsvolle Industrieumgebungen
entwickelt und gewährleistet Langlebigkeit und
Zuverlässigkeit. Mit der Schutzart IP67 bieten die Sensoren
auch unter extremen Bedingungen wie Staub, Feuchtigkeit und
Vibrationen eine zuverlässige Leistung, was die Prozessstabilität
und Effizienz in verschiedenen Industriebereichen verbessert.

Die Produkte