You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Produktneuheiten
  2. Anzeigen / Bedienen / Beleuchten
  3. Maschinenleuchte gemäß Ökodesign-Richtlinie

Maschinenleuchte gemäß Ökodesign-Richtlinie

Innovative Maschinenleuchte

Die Maschinenleuchte kombiniert die Einhaltung der strengen Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie mit außergewöhnlicher Robustheit und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.

Die Leuchte besticht durch ihre elegante, glatte Oberfläche und ihr hygienisches Design, was sie perfekt für den Einsatz in anspruchsvollen Bereichen macht. Die verwendeten Materialien sind nicht nur besonders robust, sondern garantieren auch eine beeindruckend lange Lebensdauer. Mit einer Länge von 250 mm und der Möglichkeit, sie über einen M12-Anschluss anzuschließen, bietet sie eine unglaubliche Flexibilität. Bis zu vier Leuchten können aneinandergereiht werden, um eine optimale Ausleuchtung zu schaffen.

Die Leuchte überzeugt nicht nur mit ihrem effizienten weißen Licht, sondern auch mit ihren lebendigen RGB-Signalfarben – und das zu einem Preis, der mit herkömmlichen Leuchten, die nur weißes Licht bieten, absolut mithalten kann. Die Ansteuerung erfolgt über vier 24-V-DC-Kanäle, und die IO-Link-Integration mit dem DP1615 ermöglicht eine vielseitige Steuerung.

Vielseitige Montagemöglichkeiten

Die Montage erfolgt mit Hilfe eines universellen Montageclips, der die Befestigung per Schraube, Magnet oder per ifm-Klemmzylinder gestattet.

Ökodesign-Richtlinie

Die Ökodesign-Richtlinie 2009/125/EG definiert strenge Anforderungen an die Energieeffizienz, Lichtausbeute und Langlebigkeit elektrischer Verbraucher, insbesondere bei Beleuchtungskomponenten. Herkömmliche LED-Bänder erfüllen diese Vorgaben oft nicht vollständig und werden daher primär zur Status-Visualisierung eingesetzt.

Mit der Maschinenleuchte präsentiert ifm eine Lösung, die alle Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie erfüllt. Die Leuchte bietet eine beeindruckende Lichtausbeute von 450 Lumen auf nur 250 mm Länge, kombiniert mit minimalem Energieverbrauch und hoher Lebensdauer. Zudem kann sie auch den Maschinenstatus farbig signalisieren. Diese Eigenschaften machen die Maschinenleuchte zu einer nachhaltigen, energieeffizienten und zukunftsorientierten Beleuchtungslösung.