- Beleuchtung und Signalisierung
- Maschinenleuchte
Weißlicht und RGB in einer Leuchte – für perfekte Ausleuchtung und Signalisierung ihrer Prozesse
Die Maschinenleuchten von ifm sind eine innovative Lösung für die Beleuchtung und Signalisierung in Maschinen und Anlagen. Sie bieten nicht nur eine eindeutige Anzeige von Störungen, sondern auch eine effiziente Beleuchtung, die den Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie entspricht. Mit ihrer hohen Schutzart und dem robusten Design sind sie auch für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie bestens geeignet. Die verschiedenen Varianten und Befestigungsmöglichkeiten machen sie flexibel einsetzbar und zu einer wertvollen Ergänzung für jede Maschine.
Hohe Lichtausbeute
Lichtausbeute von 450 Lumen auf 250 Millimetern.
Effiziente Beleuchtung
Die Leuchten erfüllen die Anforderungen der Ökodesign-Richtlinie, was eine energieeffiziente Beleuchtung gewährleistet.
Flexibilität
Die verschiedenen Varianten und Befestigungsmöglichkeiten machen sie vielseitig einsetzbar und anpassbar an unterschiedliche Maschinen und Anlagen.
Einsatz in der Lebensmittelindustrie
Dank des robusten Designs und der hohen Schutzart sind sie ideal für Anwendungen in der Lebensmittelindustrie geeignet.
Eindeutige Anzeige von Störungen
Sie bieten eine deutliche Signalisierung von Störungen in Maschinen und Anlagen.
Herausforderungen
Effiziente Maschinenbeleuchtung und Statusanzeige auch in schwer erreichbaren Bereichen
Vorteile der Maschinenleuchte
- Hohe Robustheit und flache Bauform
Die Maschinenleuchten DV3010/11 sind gegen diverse Chemikalien, Öle und Kühlschmiermittel und können aufgrund ihrer robusten und flachen Bauweise auch in schwer zugänglichen Einbausituationen eingesetzt werden. - Klare Zustandsanzeigen
Sie können zusätzlich das gesamte RGB-Farbspektrum darstellen und somit als Statusanzeige für Maschinenzustände verwendet werden, was die Reaktionszeiten bei Wartungsbedarf verkürzt. - Gleichmäßige Ausleuchtung
Die Maschinenleuchten bieten eine gleichmäßige Ausleuchtung mit Weißlicht, was einen guten Einblick in Prozessabläufe ermöglicht.
Herausforderungen
Ergonomische Arbeitsplatzbeleuchtung
Vorteile der Maschinenleuchte
- Hohe Lichtausbeute bei kompakter Größe
Die Maschinenleuchten DV3010/11 bieten bei einer Länge von nur 250 mm eine großartige Lichtausbeute von 450 Lumen, was sie zur perfekten Wahl für den Einsatz am Arbeitsplatz macht. - Patentiertes Gehäuse
Das umspritzte Gehäuse verhindert herausfallbare Teile, was die Zuverlässigkeit und Sicherheit der Leuchte erhöht. - Hohe Schutzart
Sie sind dank ihrer Schutzart IP69 für den Einsatz in Bereichen mit hohen hygienischen Anforderungen bestens geeignet.
Die Maschinenleuchte bietet klare visuelle Signale, die den Zustand der Maschine auf einen Blick erkennbar machen. Weißes Licht steht für einen störungsfreien Betrieb, während rotes Licht auf Probleme hinweist und eine schnelle Reaktion ermöglicht. Dadurch werden Ausfallzeiten minimiert und die Effizienz der Produktion gesteigert.