You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. ifm mate
  2. Produkt

ifm mate: Das Produkt

Das System

ifm mate besteht aus einer Recheneinheit (1), der ifm mate Software (2) und einer Kamera (3), die sowohl ein Videobild als auch ein 3D-Bild aufnimmt.

Notwendig für die Inbetriebnahme ist ein (Touch-)Monitor (4), welcher optional erhältlich ist. Außerdem besteht die Möglichkeit, zusätzlich einen kombinierten optischen und akustischen Signalgeber (5) einzusetzen, der den Werker unmittelbar in seinem Blickfeld auf Abweichungen hinweist.

Die Software

Auf dem Display zeigt ifm mate dem Werker alle relevanten Informationen zum aktuellen Prozessablauf an:

  1. Arbeitsanweisung für den jeweiligen Arbeitsschritt (Dokument/Bild/Video)
  2. Erledigter Arbeitsschritt (grün*)
  3. Nächster Arbeitsschritt (blau*)
  4. Späterer Arbeitsschritt (weiß*)
  5. Beschriftung des Greifbereichs

* Farben frei definierbar

Arbeitsabläufe individuell einrichten

Sehen Sie, wie einfach Sie mate konfigurieren und in Betrieb nehmen.