You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. ifm mate
  2. Module

ifm mate: Die Module

Neu: SAP-Anbindung für zentrales Auftragsmanagement

Einbindung über das Modul „Shop Floor Integration“ vereinfacht die Auftragsverarbeitung

Ab Version 1.4.0 lässt sich das Werkerassistenzsystem ifm mate nahtlos ans SAP S/4HANA-System eines Unternehmens anbinden. Dort können Arbeitsaufträge für Handarbeitsplätze zentral angelegt und deren Fortschritt nachvollzogen werden. Auf der Benutzeroberfläche von mate können die ausstehenden Handarbeitsaufträge von der bedienenden Person per Handscanner zur Bearbeitung ausgewählt werden. Ist die Auswahl erfolgt, werden in mate weitere Auftragsdetails angezeigt. Dies können die zu fertigenden Stückzahlen sein ebenso wie weiterführende Videos oder Anweisungen zu Fertigungsschritten. Auch die korrekte Auswahl und Anordnung der Materialboxen kann für eine fehlerfreie, sowie maximal ergonomische und effiziente Auftragsabwicklung kontrolliert werden.
Mittels der ebenfalls verfügbaren sensorgestützten Qualitätskontrolle können Gut- und Schlechtteile automatisiert ans SAP zurückgespielt werden. Ist der Auftrag bearbeitet, werden alle Informationen übermittelt, um die Daten umgehend für die dynamische Fertigungsplanung weiterzuverwenden.

Die Vorteile im Überblick:

  • Zentrales, dynamisches Management von Aufträgen manueller Fertigung
  • Zusätzliche Qualitätssicherung dank Überprüfung der korrekten Arbeitsplatzrüstung
  • Automatisierte Erfassung von Gut- und Schlechtteilen optimiert die weitere Fertigungsplanung

Auf diese Funktionen können Sie sich freuen:

ifm mate wird zukünftig durch weitere Module ergänzt:

ActivityLog via MQTT
Datenaufzeichnung zur Prozessanalyse
Dokumentation von Produktabweichungen
Digitalisierung Ihrer Fehlerkarten direkt am Arbeitsplatz

Viele Optionen für die perfekte Qualitätskontrolle

Der Dualis ist mit Infrarot- oder RGB-W-Beleuchtung erhältlich. Letztere Variante ermöglicht es, Objekte anhand ihrer Farbe zu unterscheiden. Stark reflektierende Objekte lassen sich dank des Polfilters ebenfalls problemlos erfassen. Bei stark schwankenden Lichtverhältnissen nimmt der Dualis bis zu 5 Bilder mit unterschiedlichen Belichtungszeiten auf und wählt dann das optimal ausgeleuchtete Bild zur Qualitätskontrolle aus.

Version 1.3.0: Sensorgestützte Qualitätssicherung in der Montage

Vision-Sensor O2D5 unterstützt Werker mit Soll-Ist-Abgleich

Die nahtlose Integration des Vision-Sensors O2D5 erweitert das Werkerassistenzsystem um eine praktische Unterstützung des Werkers in der Montagekontrolle. Der Sensor vergleicht den Ist-Zustand von Konturen und Flächen mit dem vorab definierten Soll-Zustand. Diese Prüfung kann sowohl zwischen einzelnen Montageschritten als auch am Ende des Prozesses von einem oder mehreren Vision-Sensoren vorgenommen werden. Nicht korrekt eingerastete Steckverbindungen, ausgelassene Klebepunkte oder falsch montierte Bauteile werden zuverlässig mit hoher Präzision erfasst und dem Werker signalisiert. Diesem wird zur weiteren Unterstützung die jeweilige Soll-Kontur auf dem Monitor angezeigt, sodass die Korrektur des Montageschrittes schnell, einfach und einprägsam erfolgen kann. Stimmt der Ist-Zustand mit der Vorgabe überein, gibt das System den nächsten Montageschritt frei. Für die Einbindung der O2D5-Vision-Sensoren in ifm mate ist keine zusätzliche Steuerung erforderlich.

Die Vorteile im Überblick:

  • Dauerhafte Inline- und End-Qualitätskontrolle
  • Unmittelbarer Lerneffekt dank Soll-Ist-Anzeige
  • Sicherheit bei komplexen und feinen Fertigungsschritten
  • Geringstmöglicher Anteil an fehlerhaften Produkten

Version 1.2.0: Kommunikationsschnittstelle ab jetzt verfügbar

REST-API: Anbindung an ERP und Serverstrukturen

Mit der REST-API bietet ifm mate ab Softwareversion 1.2.0 die Möglichkeit, eine Verbindung zu höhergelegenen Netzwerkstrukturen herzustellen. Werden mehrere der Werkerassistenzsysteme eingesetzt, können diese auf eine zentrale Bibliothek an Montage-Guidelines zurückgreifen. Auch der Dialog mit ERP-Systemen ist möglich, um beispielsweise Montageaufträge zentral und effizient an die einzelnen Handarbeitsplätze auszuspielen. Werden Werkzeuge integriert könnte über die Schnittstelle das exakte Drehmoment für den aktuellen Montageprozess übermittelt werden, um Schäden am Produkt zu vermeiden.

Kurz gesagt: Mit Hilfe der REST-API können Sie ifm mate unmittelbar in Ihre digitalen Prozesse des Auftragsmanagements und der Qualitätssicherung einbinden.

Folgende Anwendungen lassen sich jetzt realisieren:

  • Qualitätskontrolle
  • Variantenmanagement
  • Auftragsmanagement
  • Interaktion mit Werkzeugen