You probably do not come from: Austria. If necessary, change to:United States
  1. Radartechnologie
  2. Radar-Distanzsensoren

Radarsensor misst Distanz, Position und Geschwindigkeit auch bei schlechter Sicht

Zuverlässige Erfassung in rauer Umgebung

Ob Regen, Schnee, starker Wind, Staub oder extreme Temperaturen: Unter all diesen Bedingungen erfasst der Radarsensor Objekte präzise und zuverlässig. Dafür sorgen neben der robusten Radartechnologie auch die unterschiedlichen Betriebsmodi, mit denen der Sensor exakt auf die jeweilige Applikation eingestellt werden kann, sowie die hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit.

Der Radar-Positionssensor im Detail

Welche Vorteile bietet der Radarsensor?

Alles im Blick
Zuverlässige Detektion auch bei schlechten Sichtverhältnissen
Widerstandsfähig
Ideal für anspruchsvolle Umgebungen und Outdooranwendungen aufgrund witterungsunabhängiger Erfassung und einem weiten Temperaturbereich
Flexibel anpassbar
Verschiedene Betriebsmodi erlauben hohe Reichweiten oder präzise Auflösung im Millimeterbereich
Reibungslose Inbetriebnahme
Intuitive Einrichtung sowie übersichtliche Visualisierung der Messdaten in der IT-Ebene mittels ifm VisionAssistant oder ifm moneo
Internationale Verfügbarkeit
Zwei unterschiedliche Frequenzbereiche ermöglichen den Einsatz in weiten Teilen der Welt

Applikationen für Radar-Distanzsensoren

Förderbandkontrolle
Berührungslose, gleichzeitige Erfassung der Beladungshöhe und der Geschwindigkeit eines Förderbandes

Positionsbestimmung von Fahrzeugen
Detektion von Fahrzeugen in Waschstraßen oder bei Andockvorgängen an Be- und Entladerampen

Abstandskontrolle und Höhenmessung
Zuverlässige Erfassung von Abständen zu Boden bzw. Pflanzen auch in staubigen Umgebungen

Umfeldüberwachung und Kollisionsvermeidung
Frühzeitige Erkennung von Hindernissen im Bewegungsumfeld des Fahrzeugs und Unterstützung des Fahrzeugführers bei der Überwachung schlecht einsehbarer Bereiche

Intelligente Zufahrtskontrolle
Automatisches Öffnen und Schließen von Toren sowie Schranken mit Querverkehrsausblendung

Produktvarianten

Systemanbindung

Mehrwert dank IO-Link 

  • Ausgabe mehrerer Messwerte
    Gleichzeitige, kontaktlose Erfassung von Distanz, Geschwindigkeit und Bewegungsrichtung des Objekts
  • Plug & Work
    Intuitive Einrichtung und kontinuierliche Ausgabe der Messdaten
  • Erhöhung der Anlagenverfügbarkeit
    Durch die Ausgabe der Neigungswerte erfolgt eine Zustandsüberwachung der Sensororientierung.
    Die Data-Storage-Funktion ermöglicht zudem einen schnellen und reibungslosen Geräteaustausch ohne erneute Parametrierung.

Radarspotrechner

FAQ zu Radar-Distanzsensoren

Die Produkte

  Radar-Distanz-Sensor Radar-Bereichs-Sensor
Typ R1D Distanz R2D 3D Distanz R2D 3D Area
Abstandserkennung
Geschwindigkeitserkennung
Neigungserkennung
Einstellbares Detektionsfeld nur Distanz 3D-Erkennungsfeld
einstellbar (x, y, z)
3D-Erkennungsfeld
einstellbar (x, y, z)
Positionskoordinaten Radial-Distanz Position x, y, z Position x, y
Objektliste
Ausgänge IO-Link
Schaltausgänge
4...20 mA, 0...10V
CAN
IO-Link
Schaltausgänge
4...20 mA, 0...10V
CAN
IO-Link
Schaltausgänge
CAN