- Schwingungssensor mit IO-Link
- Applikationen und Montage
Montagerichtlinien und Position der Sensoren
So erfassen Sie eindeutige Schwingungswerte
In der Regel empfehlen wir, Sensoren radial zur Wellenachse zu montieren, um die größtmögliche Bewegung zu erfassen und mechanisch möglichst nah am Wirkbereich zu sein. Bei Festlagern mit hoher Axialkraftaufnahme oder Axiallagern ist die bevorzugte Messrichtung axial zur Welle.
Die orangefarbenen Punkte in den Bildern geben die ungefähre Sensorposition für kleinere Maschinen an.
Liegen zwei zu überwachende Stellen mehr als 80 cm voneinander entfernt, empfehlen wir, zusätzliche Sensoren zu montieren, wie durch die grauen Punkte in den Bildern dargestellt.
Hinweis:
Der Sensor ist in der Lage, alle Kennwerte gleichzeitig zu überwachen und bei zwei ausgewählten Kennwerten ein Schaltsignal zu geben.
Axiallüfter
Sensormontage | Alarme | Ursache | ||
---|---|---|---|---|
Primärsensor | Antriebsseite horizontal |
a-Peak v-RMS a-RMS Temp |
Stoß Loser Maschinenfuß Reibung (Lager) Überhitzen |
|
Optionaler Sensor | Nichtantriebsseite vertikal |
Radiallüfter, direktgetrieben
Sensormontage | Alarme | Ursache | ||
---|---|---|---|---|
Primärsensor | Antriebsseite horizontal |
a-Peak v-RMS a-RMS Temp |
Stoß Loser Maschinenfuß Reibung (Lager) Überhitzen |
|
Optionaler Sensor | Nichtantriebsseite vertikal |
Radiallüfter, riemengetrieben
Sensormontage | Alarme | Ursache | ||
---|---|---|---|---|
Primärsensor | Antriebsseite Motor horizontal |
a-Peak v-RMS a-RMS Temp |
Stoß Loser Maschinenfuß Reibung (Lager) Überhitzen |
|
Optionaler Sensor | Nichtantriebsseite Motor vertikal | |||
Primärsensor | Antriebsseite Lüfter horizontal | |||
Optionaler Sensor | Nichtantriebsseite Lüfter vertikal |
Pumpe
Sensormontage | Alarme | Ursache | ||
---|---|---|---|---|
Primärsensor | Antriebsseite Motor horizontal |
a-Peak v-RMS a-RMS Temp |
Stoß Loser Maschinenfuß Reibung (Lager) Überhitzen |
|
Optionaler Sensor | Nichtantriebsseite Motor vertikal | |||
Primärsensor | Antriebsseite Pumpe horizontal | |||
Optionaler Sensor | Nichtantriebsseite Pumpe vertikal |
Elektromotor
Sensormontage | Alarme | Ursache | ||
---|---|---|---|---|
Primärsensor | Antriebsseite horizontal |
a-Peak v-RMS a-RMS Temp |
Stoß Loser Maschinenfuß Reibung (Lager) Überhitzen |
|
Optionaler Sensor | Nichtantriebsseite vertikal |
Auf einen Blick: Schwingungswerte und was sie aussagen
Mechanischer Stoß (a-Peak)
Was wird gemessen? Spitzenwert der Schwingbeschleunigung.
Was wird erfasst? Vor allem stoßartige, hochfrequente Schwingungen.
Beeinflusst beispielsweise durch:
- Kollidierende Schaufel
- Eingedrungener Fremdkörper
- Anschlagende Rotorblätter
- Falsches Sequenz-Timing
Mechanische Reibung (a-RMS)
Was wird gemessen? Effektivwert der Schwingbeschleunigung.
Was wird erfasst? mechanische Reibungen
Beeinflusst beispielsweise durch:
- Lagerversagen
- Reibendes Laufrad
- Schleppende Schaufel
- Kavitation
- Anstreifvorgänge (z.B. Flügelrad)
Bauteileermüdung (v-RMS)
Was wird gemessen? Effektivwert der Schwinggeschwindigkeit.
Was wird erfasst? Das Maß an Energie, das auf die Maschine einwirkt. Ein Anstieg kann durch niederfrequente Fehlerzustände ausgelöst werden.
Beeinflusst beispielsweise durch:
- Fehlausrichtung
- Unwucht
- Riemenprobleme
- Loser Maschinenfuß
- Konstruktionsbedingte Probleme
Temperatur
Was wird erfasst? erhöhte Reibungen oder elektrische Probleme, die einen Temperaturanstieg zur Folge haben.
Beeinflusst beispielsweise durch:
- Schmierungsmangel
- Kühlmittelverlust
- Elektrische Probleme
- Überlast
- Übermäßige Reibungen
Crest Faktor
Was wird gemessen? Verhältnis von a-Peak zu a-RMS.
Was wird erfasst? In Kombination mit einem zweiten Wert (z.B. a-Peak) hilfreich für die Bewertung einer Lagerschädigung
Beeinflusst durch:
- Lagerversagen