• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Schwingungssensor mit IO-Link
  2. Produktvarianten und Starterkit

Starten Sie Ihre Schwingungsanalyse

Für jede Applikation die passende Lösung

Der VVB001 ist universell parametriert. Per IO-Link können die Parameter an die jeweilige Applikation angepasst werden.

Abhängig von Maschinentyp und Drehzahl können auch vorparametrierte Varianten der VVB-Serie genutzt werden:

 

Große Maschinen

0,3…500 MW

Mittelgroße Maschinen

15…300 kW

Schnelle Maschine
> 600 rpm

VVB010

VVB020

Langsame Maschine
120…600 rpm

VVB011

VVB021

Condition Monitoring mit IO-Link - das Starterkit

Das Starterkit dient zur Zustandsüberwachung bei Motoren von Lüftern, Pumpen und anderen einfachen Maschinen. Es beinhaltet alle dazu notwendigen Komponenten zu einem Vorzugspreis, ist einfach zu implementieren und schützt ihre Maschinen vor Schäden.

Vorteile des Starterkits

  • Automatisierte Überwachung mit Echtzeitindikatoren für Schläge, Ermüdung, Reibung und Temperatur.
  • Erfassung der tatsächlichen Maschinenlaufzeit anhand des Schwingungskennwertes v-RMS.
  • Nahtlose Integration per IO-Link direkt in die Industrial-Ethernet-Systeme.
  • Nutzung des vorhandenen Steuerungsnetzwerk für die Prozesssteuerung und RealtimeMaintenance.
  • Keine Schaltschränke oder umfangreiche Kabelverlegungen erforderlich.