• Produkte
  • Industrien
  • IIoT & Lösungen
  • Service
  • Unternehmen
  1. Safety-Service
  2. Safety Inspection

ifm Safety Inspection

Inspektionsservice für Anlagenbetreiber

An vielen Maschinen sind Schutzeinrichtungen angebracht, um das Gefahrenpotential, welches von diesen gegenüber Personen ausgeht, zu verringern. Damit die schützenden Automatismen wie vorgeschrieben greifen, ist eine korrekte Auslegung und Montage der Schutzeinrichtung zwingend erforderlich. Dabei gilt es neben der Funktionstüchtigkeit auch den aus der Nachlaufzeit resultierenden Mindestabstand der Schutzeinrichtung zur Gefahrenstelle zu beachten. Nur so wird verhindert, dass Personen an die Maschine gelangen, bevor diese den sicheren Zustand erreicht hat.

Sowohl die ordnungsgemäße Funktion als auch der korrekte Sicherheitsabstand sind in regelmäßigen Intervallen zu überprüfen, da zum Beispiel durch mechanischen Verschleiß oder Softwaremodifikation Veränderungen auftreten können.

Mit ifm Safety Services bieten wir Ihnen genau diese Prüfung an – herstellerunabhängig und normgerecht nach EN ISO 13855. Wir führen Inspektionen und Nachlaufmessungen an allen relevanten Schutzeinrichtungen durch.

Lichtvorhänge /
Lichtgitter
Laserscanner Schaltmatten Zweihandsteuerung

Ihre Vorteile mit unsere Inspektion

Alle Inspektionen und Nachlaufmessungen
erfolgen herstellerunabhängig!
Kundenorientierte Terminabsprache
Durchführung der Prüfung durch befähigtes Fachpersonal
Detaillierte Dokumentation der Prüfung
Ausführliche Nachbesprechung der Prüfergebnisse
Alles aus einer Hand: ifm – close to you!

Inspektion von berührungslos wirkenden Schutzeinrichtungen


Funktionsprüfung der Schutzeinrichtung.

Ordnungsgemäße Montage.

Kontrolle der Verdrahtung nach Schaltplan.

Wiederkehrende Prüfung der Verbauung von korrekten Komponenten.

Prüfung von mechanischen Beschädigungen.

Durchführung einer Nachlaufmessung nach DIN EN ISO 13855 mit modernstem Messequipment

(Überprüfung des vom Maschinenhersteller vorgegebenen Sicherheitsabstandes).

Optische und schriftliche Dokumentation der Prüfung.